高精度・高速通信により各種テストをサポート
デジタル・トルク・インタフェース・モジュールTIM40
TIM40は、トルクセンサT40シリーズに独立のアナログ出力(±10 V、12±8 mA)や周波数出力などを追加できるトルクインタフェースモジュールです。また、TIM40はCANopenやPROFIBUS DPなどのフィールドバスに接続できます。
TIM40は非常に柔軟性が高く、様々なトルクアプリケーションに利用できます。例えば、追加の表示ディスプレイや装置の接続も可能です。
- HBM精度等級: 0.05%
- バス信号サイクルタイム: <=1 kHz
信頼性
- 精度:0.05%
- デジタルトルクセンサからTIM40へ、計測値を高速伝送

設置が簡単
- 簡単にDINレールに取り付けできるインタフェースモジュール
- IP67準拠(例えば、直接テストベンチに設置)のハウジング・オプションが使用可能

高い保護機能オプション
フレキシブル
- すべてのT40シリーズ トルクセンサに使用可能
- フィールドバス: PROFIBUS DP、CANに対応
- 追加出力:
- 電圧 ± 10 V
- 電流 12 ± 8 mA
- 周波数
- Webサーバー経由のパラメータ設定
- 高い拡張性

最高の柔軟性、多数の追加出力が可能
TIM40関連 参照文献
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| TIM40 - Data Sheet | English | |||
| TIM40 - Datenblatt | German | |||
| TIM40 - Prospetto dati | Italian | |||
| TIM40 - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| T40 Familie - Broschüre | German | |||
| T40 family - Brochure | English | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| TIM40 - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| TIM40 - Montageanleitung | German | |||
| TIM40 - Mounting Instructions | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
| TIM - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
| Device Descriptions | ||||
|
TIM40 EDS file
TIM40 EDS file for CANbus interfaces. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 11/2012 | Size: 7 KB | 多言語 | |||
| ソフトウェア | ||||
|
TIM40 Firmware
Firmware for TIM40 torque interface module. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 04/2020
|
Version: 1.17
|
Size: 416 KB
| 多言語 | |||
|
TIM40 GSD/GSE files
Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Date: 01/2009 | Size: 3 KB | 多言語 | |||