25 MS/s高速データ収集モジュール (GN413)

超高速信号処理用として、25MS/sと100MS/sの高速デジタイザボードは、驚くほど高速で4チャンネルのデータ収集を行えます。さらに選択可能なアンチエイリアスフィルタと14ビット(100MS/s)または15ビットの分解能(25MS/s)を持つ入力により、GENシリーズは極めて高速の過渡現象記録装置となります。解像度強化モードでは、両モデルとも16ビットに入力解像度を上げることができますが、低速度となります。良質の同相信号除去とオフグランド計測により、このボードは完全な差動アンプとして使用できます。

Key Features

  • 4 analog channels
  • Balanced differential inputs
  • ± 20 mV to ± 100 V input ranges
  • User selectable digital Bessel IIR filters
  • 25 MS/s sample rate
  • 14/16 bit resolution
  • 200 MByte memory
  • Metal BNC inputs for each channel
HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。