最小限のスペースで、正確な圧力計測が可能:テスト対象物に複数の計測ポイントを設定可能
小型圧力センサP60:最大圧力200 bar;最大動作温度150 ℃
小型で幅広い温度範囲に耐える能力があるため、圧力センサP60シリーズは、計測対象が移動する、車両ギアボックスの油圧計測、油圧システムやクーラント回路の監視など、あらゆる種類の液圧計測に最適
P60センサは精度等級0.3の高精度計測が可能なので、研究、テスト、開発を目的とした圧力計測に特に適しています。
ひずみゲージ技術の使用により、静圧の高精度計測と動的圧力の安全計測の両方が可能です。
P60センサは、4つの公称(定格)圧力範囲ならびに6種類のねじ式コネクタから選択できます。センサ直結型の小型コネクタと柔軟性の高いセンサ配線により、狭い場所にも取り付けが容易です。
- HBM精度等級: 0.3
- 公称値(定格):計測範囲:20 bar、50 bar、100 bar、200 bar
- 公称温度範囲:-40 ~ +150 ℃
- 寸法:Φ16mm x 35 mm(コネクタを含む)
- 重量:20 g(センサケーブル含まず)
この製品は、株式会社共和電業との提携により提供されています。
軽量でコンパクト
- 非常にコンパクトな設計:直径16 mm、長さ35 mm(コネクタなし20.5 mmのみ)
- センサ重量:〜20 g(ケーブルなし)、テスト対象物へのセンサ重量の影響を軽減

取り付けが簡単
- センサに直結できる小型コネクタ
- 高さ3 mmで、柔軟性な配線が可能
- 締め付けトルク:18〜20 nm
- 簡単に通気が可能

悪条件でもセンサを短時間で取り付け可能、 便利な小型コネクタにより、センサ配線をセンサ単独でも敷設可能
柔軟性
- 4種類の公称(定格)圧力範囲から選択:20 bar、50 bar、100 bar、200 bar
- いくつかのスレッドタイプが利用可能です:(例) R1/8; M10 x 1,0; G1/8
- センサの配線長4 m(先バラ)
- 過負荷(150%)でも安定
- 許容温度範囲:-40 ~ +150 ℃

多種多様な製品群により、様々なアプリケーションに対応できるので、適切な圧力センサのソリューションを提供します。
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| P60 製品CAD図面 |
P60 技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| P60 - Data Sheet | English | |||
| P60 - Datenblatt | German | |||
| ブローシャー | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| P60 - Mounting Instructions | English, German, French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P60 - EU Declaration of Conformity | English | |||