耐環境型ユニバーサルデータ収集モジュール SomatXR MX840B-R
16種類以上の信号入力に対応できる耐環境型データ収集システムです。テスト条件が頻繁に変わり、計測データの種類が変わる場合でも、MX840B-R なら1台で対応が可能です。
MX840B-Rのサンプリングレートは全チャンネル40 kS/sで、次のような信号入力が可能です。
- 電圧 (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- 電流 (±20 mA)
- 4ゲージ/2ゲージ式ひずみゲージ
- 電磁誘導式2ゲージ式、4ゲージ式、LVDT
- ポテンショメータ電流給電圧電式変換器(IEPE, ICP®)
- ピエゾ抵抗式4ゲージ式
- 測温抵抗体(PT100, PT1000)抵抗チャンネル5-8、追加で:周波数計測、パルスカウンタ、ロータリーエンコーダ、トルク、SSI
- チャンネル1、追加で:CANバス
アプリケーション
- 車載計測およびオフロードデータの収集(建設業、農業、林業)
- インフラの静的な計測およびテスト(例:建造物)
- 過酷な計測環境でのフィールド計測
特長
- 過酷な計測環境での信頼性の高いデータ収集
- 分散配置による配線の手間削減
- センサ近くでのデジタル化により高い計測データ品質を確保
柔軟なモジュール構造、高い拡張性
SomatXRは他のデータ収集システムとあわせ利用できます(例:QuantumX)。またご利用環境やテスト要件にあわせて簡単にカスタマイズできます。通信インタフェースはEthernet TCP/IPで、IEEE 1588 (PTPv2)による同期が可能です。
プロフェッショナルなソフトウェアサポート
SomatXRシリーズには、パワフルなソフトウェアパッケージが用意、計測モジュールはすべてPCおよびソフトウェアにEthernet経由で接続できます。耐環境性に優れた堅牢なデータレコーダCX23-Rにより、PCを介さないスタンドアロンでのフィールドテストが行えます。データ収集が簡単で、クリアな表示やスマートな分析が実現します。
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| SomatXR MX840B-R 製品CAD図面 | ||
| SomatXR MX840B-R アクセサリCAD図面 |