ロードロードデータ収集、モバイル試験に最適:耐環境型データレコーダSomatXR CX23-R

耐環境型データレコーダSomatXR CX23-Rは、計測ポイントから離れた場所での利用に最適です。頑丈で長期間の安定性が確保され、過酷な計測環境でも最適な動作が可能です。モバイルレコーダとして、無人での長期にわたる試験用デバイスとして理想的であり、特に農業機械、建設機械、クレーン、ローラコースタなどからの計測データを収集します。

SomatXR CX23-Rは、Webインタフェースにより、標準的なWebブラウザ、スマートフォン、またはタブレットから直接制御できます。これにより、チャンネルのパラメータ設定が簡単に行えるほか、計測タスクの監視、計測ポイントから離れた場所での計測データの視覚化が可能になります。データレコーダはアクティビティを監視し、あらかじめ設定されたトリガにより収集されたイベントでもトリガが可能で、データを非常に効率的に収集できます。このため長期の監視タスクでの利用に適しています。またデータはsie形式で保存されるため、安全確実な収集データの保護が可能です。

  • 内蔵メモリ:64 GB
  • 保護等級:IP65 / IP67
  • インタフェース:DIO、CAN、GPS、Ethernet
  • データ形式:.sie

堅牢

  • 動作温度範囲:-40 ~ +80 °C
  • 保護等級:IP65 / IP67
  • 耐振動:10 G以上
  • 耐衝撃:75 G以上

過酷な計測環境でも高精度な計測

優れたパフォーマンス

  • トルク、回転速度、角度、位置、変位の収集
  • 最高サンプリングレート:100 kS/ch
  • 最高帯域:40 kHz
  • 振動解析
  • ディファレンシャル角度計算

高い安定性

柔軟

  • 過酷な計測環境でのモバイル計測
  • テストベンチ計測
  • 他のデータ収集システムとの高い親和性
  • Ethernet TCP/IPインタフェース
  • IEEE 1588 (PTPv2)による同期計測

高い統合性/拡張性

 

耐環境型SomatXRの魅力

SomatXRは過酷な計測環境での利用に最適です。この動画ではSomatXRの耐環境性や関連モジュールの特長をご紹介します。

 

WEBインタフェースの操作

WEBブラウザによるSomatXRの設定や操作についてご紹介する動画です。チャンネルのパラメータ設定、計測データの可視化、リモート操作の方法について説明します。

CAD図面をダウンロードする
SomatXR CX23-R 製品CAD図面
SomatXR CX23-R アクセサリCAD図面

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
English
Japanese
German
ブローシャー
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
操作マニュアル
English
English
English
English
German
クィックスタートガイド
English
English, German
アクセサリ
English
German
English
English
English, German
English
English, German
English
English
German
ドライバ

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2019  |  Version: 1.1.0  |  Size: 67 MB
関連情報:

多言語

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Size: 25 MB
関連情報:

多言語

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
関連情報:

多言語

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
関連情報:

多言語
安全指示書
English, German
Declaration of Conformity
多言語
ファームウェア

CX23-R Firmware. If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0.

Date: 07/2019  |  Version: 2.10.0  |  Size: 58 MB
関連情報:

多言語
ソフトウェア

Date: 07.06.2019  |  Version: 1.3  |  Size: 291 MB
関連情報:

多言語

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 01/2019  |  Version: 5.3.1  |  Size: 332 MB
関連情報:

多言語

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 03/2016  |  Version: 1.0  |  Size: 6 MB
関連情報:

多言語

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
関連情報:

多言語

Hint: Please unzip the package and then start installation of:

  • MX Assistant
  • HBM Device Manager
  • FireWire Driver
  • All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

Date: 04/2019  |  Version: 4.81  |  Size: 472 MB
関連情報:

多言語

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

多言語

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Date: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Size: 1 MB

多言語

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Date: 02/2019  |  Version: 2.8.4  |  Size: 19 MB

多言語

関連製品

SomatXR EX23-R Ethernetモジュール
耐環境型データシステムSomatXRシリーズ用Ethernetモジュール
SomatXR MX460B-R
高ダイナミック計測に適した高耐久周波数カウンタモジュール
SomatXR MX1601B-R: 16chデータ収集モジュール
耐環境型データ収集システムSomatXRシリーズ用16chデータ収集モジュール
SomatXR MX1615B-R ひずみアンプモジュール
耐環境型データ収集システム SomatXRシリーズ用ひずみアンプモジュール
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応