中央ボアが必要とされる高速アプリケーション用の強力なトルク変換器です。
T40CB: 中央ボアの高速用超短トルク変換器
T40CBは、非常にコンパクトで非常に短いデザインが特徴です。2つのバージョンがあります。
中心内径37.5mm、長さ49mmのバリエーション。この非常に短くコンパクトなバージョンは、ねじ込み式とスタッドボルト式のどちらでも取り付けが可能なため、取り付けの面で最も柔軟性があります。
中心口径46.5mm、全長54mmのバリエーション。中心内径が大きく、全長が比較的短い変換器です。中心内径が大きいため、ねじ込み式のみでの取り付けが可能です。
試験の概念に応じて、例えば、潤滑油または冷却水ラインをトルク変換器に直接導くことが必要であるか、または有利である場合があります。さらに、同軸ギアを試験する場合には、シャフトをトランスデューサに通すことが必要な場合が多い。
実績のあるT40エレクトロニクスは、通常の高精度を提供します。
- HBMの精度クラス。0.05
- 速度:最大30,000rpm
- 公称トルク 500 Nm(その他の測定範囲はご要望に応じて)
正確な
わずか0.03%のヒステリシスを含む優れた直線性
ラジオメトリック測定法のため、高精度で安定しています。

信頼性の高い
- 実績のあるT4トルクシリーズ
- 回転加速度や振動に強い
- 誤り検出を含むデジタル伝送方式により、精度を損なうことなく干渉のないデータ伝送を実現します。

困難な高速環境下でも、信頼性の高い測定データとロバスト性を発揮します。
柔軟性
- 中央内径37.5mm、ネジとスタッドボルトの取り付け
- 中心内径46.5mm、ネジ止め
- さまざまなテストベンチシステムへの統合を容易にするためのアナログおよびデジタルインターフェース
公称トルク 500 Nm(その他の測定範囲はご要望に応じて

同軸トランスミッションやギアボックスなどの自動車部品のアプリケーションテストを実施するために必要な最大限の柔軟性と使いやすさ。