철도 테스트에 대한 질문이 있으십니까?
기꺼이 도와 드리겠습니다.
신뢰할 수 있고 견고한 철도 측정, 테스트 및 분석 결과를 위한 솔루션
기계 및 전기 부품, 브레이크 및 전체 차량 음향에 대한 공식 승인을 포함하여 실험실 및 트랙에서 철도 차량에 대한 광범위한 테스트는 적합성 및 승인을위한 요구 사항입니다.
개별 구성 요소 또는 전체 차량의 물리적 테스트가 실험실, 개발 테스트 벤치 또는 실제 조건의 트랙에서 수행되는지 여부에 관계없이 다음 사항을 검사해야합니다.
- 안전하고 신뢰할 수있는 운영
- 구조적 내구성, 피로, 견고성 및 신뢰성
- 추진 성능 및 효율성
- 법적 요구 사항 및 국제 표준 충족 (예 : EN 15227, EN 14363)
효율적인 테스트 및 데이터 분석
철도 차량 제조업체를 지원하고 공급 업체와 운영자가 혁신적인 개발 및 제품을 검증할 수 있도록 HBK는 테스트, 측정 및 분석 도구뿐만 아니라 엔지니어링 서비스 및 지원을 포함하는 광범위한 제품인 완전한 측정 체인을 제공합니다.
모든 종류의 측정을 하나의 설정으로 유연하게 통합하여 개발 효율성을 높이고 복잡한 개발 및 테스트 프로세스를 더 쉽고 덜 위험하게 만들어 제조업체가 효율적이고 최대의 안전을 위해 설계된 차량을 개발할 수 있습니다.
트램, 지하철, 승객 및 화물 기차, 다중 장치, 기관차, 특수 차량 및 고속 다중 장치 개발을위한 물리적 측정 기술 분야에서 40년 이상의 글로벌 경험을 보유한 HBK는 아주 훌륭한 파트너가 될 것입니다. 언제든지 연락주시기 바랍니다. HBK 전문가들은 전체 측정 체인 구축에서 분석에 이르기까지 테스트 프로젝트를 지원하고 간편한 테스트 플로우와 효율적인 개발을 제공할 것입니다.

장점

열악한 환경 테스트를위한 신뢰할 수있는 측정 장비
- 높은 신호 품질 및 대역폭
- 넓은 온도 범위: -40 ~ +80 °C, 이슬점 내성
- 먼지, 먼지, 습도 및 물에 대한 높은 수준의 보호 (IP65 /IP67)
- 충격 및 진동 방지 (MIL 등급)

HBK : 원 스톱 쇼핑 제품 및 서비스 파트너
- 영업 컨설턴트에서 애플리케이션 엔지니어에 이르는 모든 분야의 철도 측정 전문 지식
- 의사 결정을 가속화하는 DAQ 및 데이터 분석을위한 강력한 소프트웨어 솔루션
- 매우 안정적인 장비를 사용하여 벤치 및 현장 테스트에 대한 위험 감소
- 완전하고 완벽하게 일치하는 측정 체인 (센서에서 결과까지)
- 필요한 경우 국제 서비스 (교육, 교정, 엔지니어링, 문제 해결 등)

사용자 친화적
Solution:
- 명확한 사용자 인터페이스로 모든 단계에서 편리하게 사용
- 최대의 유연성을 제공하는 중앙 집중식 또는 분산 시스템 토폴로지
- 미래 보장형 투자를 위한 확장
- 스크립팅을 통해 측정 및 데이터 분석 프로세스 자동화
철도 실험실 및 벤치 테스트
철도 차량의 기대 수명, 효율성 및 신뢰성은 안전성과 효율성을 위협하지 않으면서 기계적 부하 및 날씨 영향에 대한 내성에 달려 있습니다.
구성 요소는 국가 감독 기관 (예 : 연방 철도청)에서 설정 한 특정 요구 사항을 충족하는 경우에만 승인 될 수 있습니다. 구조 테스트 프로그램은 주로 누적 된 피로 손상을 계산하는 데 사용되는 변형 및 힘 기반 측정으로 실제 시장 요구 사항을 다룹니다. 재료의 특성을 알면 엔지니어가 구성 요소를 개발하고 시스템을 교육하는 데 도움이됩니다. 신뢰할 수 있는 측정 기술의 사용은 측정 결과의 높은 수준의 안전성과 추적성을 보장합니다.
HBK는 다음에 대한 테스트를 지원합니다.
구조적 무결성 및 음향
- 고장 모드 및 영향 분석 (FMEA)
- FEM / FEA를 기반으로 한 피로 분석
- 팽창 / 기계적 장력, 균열 전파, 힘, 상대 경로, 가속도 측정
- EN 12663-1, -2에 따른 피로 강도 테스트; EN 13749
- 비틀림 및 비틀림 진동 측정 및 비틀림 테스트
- NVH – 소음, 진동 강도 측정
- 음향 특성 및 소음
파워 트레인 테스트 및 분석 (다이노, 전력, 배터리 및 연료 전지)
구성 요소 테스트
- 끌어 당김 & 충격 방향
- 트랙션 및 버퍼 기어에 대한 피로 강도 테스트 (EN 15551, EN 15566)
- 자동 결합
전기 분석
문제 해결
"HBK는 철도 차량 검증 프로그램에서 측정, 테스트 및 데이터 분석을 위한 단순한 도구 공급 업체가 아닙니다. HBK 오퍼링은 기본적으로 완벽하며 중앙 집중식 데이터 분석 및 관리를 통해 실험실, 벤치 및 모바일 테스트의 많은 애플리케이션을 포함합니다. 또한 트랙이 테스트를 위해 폐쇄되고 시간이 촉박 할 때 필요한 철도 전문성과 대응력도 갖추고 있습니다. "
DB Systemtechnik, HBK 고객
모바일 철도 테스트
테스트 하에 차량 및 부품은 실제 사용 조건이 적용됩니다. 여기에서 질량, 하중, 트랙 특성 및 속도와 같은 일반적인 충격에 대한 차량 반응을 측정합니다.
철도 교통에서 HBK 모바일 측정 데이터 수집을 위한 다양한 애플리케이션 옵션과 사례가 있습니다. 철도 차량의 동적 동작을 조사하든 특정 파라미터를 확인하든 HBK 측정 기술은 귀중한 통찰력을 제공할 뿐만 아니라 테스트 및 승인 실행을 지원합니다.
HBK 모바일 테스트는 제조업체가 EN 15227과 같은 철도 차량 차체에 대한 엄격한 국제 안전 표준을 준수하는데 도움이됩니다.
HBK 측정 기술은 무엇보다도 다음에 적합합니다.
철도망 테스트 및 승인
보기, 트럭 및 브레이크 분석
- 차량 쾌적성 측정
- 차량 파라미터 경사 계수, 롤 폴 높이, 공간 중심 및 차체의 비틀림 계수 결정
- 측정 휠 세트를 사용한 테스트
- UIC 544-1에 따른 휠 세트의 비틀림 및 굽힘 트랙에서 테스트 (롤링 테스트)
- 다양한 트랙 지오메트리에서 이동의 자유 조사
- EN 또는 UIC에 따른 브레이크 제어 및 브레이크 역학 테스트 (라이닝 또는 브레이크 패드 힘 측정 포함)
- 슬라이드 보호 (WSP) 테스트 (UIC 541-05 / EN 15595)
- 주차 브레이크의 정지 신뢰성 / 이탈 테스트
- 경사 계수 및 롤 폴 높이 결정
- 고속 테스트
구성 요소 테스트 : 커플링, 압축기, 발전기 등
소음 및 소음 분석
- 마이크로폰 어레이 ("음향 카메라")를 사용한 소음 조사 테스트 / 통과 소음 테스트
- TSI NOI 및 EN ISO 3095에 따른 승인 소음 테스트
- 다이나믹 및 소음 승인 테스트 실행
팬터그래프 테스트
충격 테스트
- 탱크 컨테이너, MEGC 및 플렉시 탱크에 대한 동적 충격 테스트
- 탈선 안전 테스트, 철도 충돌 테스트 또는 충격 테스트
문제 해결
모바일 및 실험실 측정 및 평가를위한 단일 시스템
측정 및 테스트 데이터의 분석 통찰력을 즉시 설계 및 시스템 개선에 사용할 수 있습니다. HBK 소프트웨어에서 테스트 프로세스와 차량 상태를 유지하여 프로세스에 가치를 더하고 EN 사양에 따라 원하는 데이터 형식으로 소프트웨어에서 자동으로보고합니다.
- 기계적 변형, 가속도, 압력, bogie 회전, 변위, 소음 등과 같은 아날로그 측정 신호
- GNSS 센서에 의한 위치 및 속도 (위성 기반 : GPS, Baidu, Galileo, Glonass; 관성 측정 장치 (IMU))
- 차량 네트워크 데이터 수집
- 비디오 및 이미징
HBK 측정 에코 시스템의 이점 : 광학 및 전기 센서, 데이터 수집 시스템 – QuantumX 및 SomatXR – 그리고 데이터 분석 및 시뮬레이션을위한 소프트웨어 솔루션. 센서에서 결과까지 모든 것을 제공하는 HBK는 실험실과 트랙에서 테스트를 안정적으로 지원합니다.

추가 마일 사용 : 추가 서비스 및 지원
기술 서비스, 지원 팀은 테스트 및 측정 애플리케이션과 관련된 모든 문제에 대해 도움을 드릴 것입니다. 제공 사항:
- 항공기 프로젝트에 가치를 더하는 전문화된 프로젝트 관리팀
- DIN EN ISO / IEC 17025에 따라 인증된 HBK 교정 연구소의 교정 서비스
- HBK 아카데미의 세미나 및 교육, 측정, 데이터 분석 또는 도구 사용 원칙에 대한 교육.