A HBM apresenta um sistema de registro de dados de medição robusto para ensaios de funcionamento

A HBM desenvolveu a família de amplificadores de medição SomatXR para o registro de dados de medição móvel em condições extremas. Os módulos são extremamente resistentes e podem ser utilizados para as mais diversas requisições.

Os amplificadores de medição da nova família de produtos SomatXR adaptam-se especialmente para medições sob condições ambientais difíceis fora do laboratório. Eles estão protegidos contra a umidade, poeira, cargas de choque e vibrações. Todos os módulos cumprem o grau de proteção IP65/IP67 e podem ser podem ser operados em uma gama de temperaturas entre -40 a +80 °C.

"Os amplificadores de medição SomatXR asseguram resultados de medição precisos mesmo em condições ambientais difíceis. Para isso, foram amplamente testados em condições reais. Com a ajuda de testes de choque térmico foi possível, por exemplo, comprovar a resistência a alterações súbitas de temperatura", explica Finn Lange, gerente de produto na HBM. Os testes padronizados em conformidade com a norma MIL-202 comprovam a resistência às vibrações de 10 g e uma resistência ao choque de 75 g.

Os amplificadores de medição da família SomatXR foram especialmente concebidos para ensaios de funcionamento com máquinas de construção, máquinas agrícolas, veículos de minas, bem como para ensaios de Verão e de Inverno de veículos rodoviários. Três tipos de módulo diferentes com 16 entradas individualmente configuráveis e separadas galvânicamente oferecem suporte às mais diversas tecnologias de transdutores. É possível conectar extensômetros, resistências, potenciômetros e sensores piezelétricos e, além disto, fazer medições de tensão, corrente e temperatura. Os usuários podem utilizar os módulos individuais tanto distribuídos em termos espaciais, como centralizados, em função da necessidade. Isso também possibilita o funcionamento móvel ou estacionário combinado com outros sistemas de registro de dados de medição, como por exemplo, o QuantumX.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.