HBK被要求为两个试验台配备两个150通道数据采集系统,系统可测量高达5 V的电池电压、总电压、电流,以及采集多个温度测量点非常灵敏的热电偶信号。必须是本质安全系统以确保操作人员免受高达800 VDC的电池总电压影响。
除了对有源传感器进行数据分析,第二个重要事项是通过EtherCAT™ 并行实时集成所有测量信号,组成测试自动化系统。
此外,Applus+IDIADA还需要该系统易于扩展,适用增加任何数量和类型的输入和物理量,如温度(RTD,如PT100/PT1000)、加速度计、应变计、压力传感器,甚至基于布拉格光栅(FBG)的传感器,对电池组进行电气性能、误用、热分析和结构完整性测试。