在高压领域, 例如雷电和开关冲击测试等,对于测试设备有极高的要求。HBM 高压产品采用电隔离技术,对于电磁干扰具有极高的免疫力,非常适合此类应用。典型的应用包括:
- 开关设备测试, 例如,开关设备和保险丝等高压脉冲测试,例如,试验变压器,电涌保护器,隔离器和交换系统
- 零区测试.
电力能源行业
在高压领域, 例如雷电和开关冲击测试等,对于测试设备有极高的要求。HBM 高压产品采用电隔离技术,对于电磁干扰具有极高的免疫力,非常适合此类应用。典型的应用包括:
很多能源工业结构都需要承受极高的负载: 管道,电线杆或风力涡轮机的叶片和塔架等。 实验应力分析可以确定材料所承受的应力。
HBM 提供 应变片 ,测量放大器 以及 catman®AP 专业软件 - 完整的应力测试解决方案。另外,我们还提供基于施拉格光栅的 光学测量技术 ,其可以承受极高的应变并对电磁干扰不敏感。
随着石油资源的日益匮乏,提高发电厂发电机效率的需求正在急剧增加。
成本上升和更严格的环境法令,需要更具燃油效率的发电机。HBM 是全球扭矩测量的领导者 - 提供一系列模拟和数字扭矩传感器。
HBM 结实且高精度的扭矩传感器 是测量燃油效率的最佳选择—也是目前应用最广泛的技术。
无论是燃气还是核原料称重,称重传感器在能源工业具有众多应用。.
HBM 多种称重传感器 和 称重仪表 可以为料罐称重和动态称重提供解决方案。
即使铀浓缩高温波动很明显的应用环境中,HBM RTN 称重传感器 也能提供准确可靠的测量结果。
在设计阶段进行虚拟测试!
HBM nCode的专业软件解决方案,能够在设计原型阶段就进行虚拟测试 - 进行耐久性和疲劳分析。能源产业的许多用户,尤其是核能和风能,非常依靠HBM nCode的解决方案。
风机运行监控,例如通过测量叶片的应变来监控风载荷,以及在运行状态下测量螺栓拧紧力,以保护风机并提高使用寿命。
另外我们还可以通过扭矩测量来提高发电机效率,HBM 高精度扭矩传感器符合 IEC 60034 国际标准.
Pictures by Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase