久经验证,精确可靠
U2B 测力传感器l: 拉压双向力测量,量程 0.5 到 200 kN
适合多种静态和动态工业应用,U2B 测力传感器量程高达200kN,可进行拉压向力测量。坚固耐用,基础频率高,可用于高动态测量。久经考验,是坚固高精度力测量的代名词。
- HBM 精度等级: 高达 0.1 (0.5 kN: 0.2)
- 额定量程: 0.5 kN 到 200 kN
可靠
- 优异的动态性能,非常小的位移
- 适合高动态测量
- 2 mV/V输出信号
- 应变技术,精确耐用

结实
- 由不锈钢制成
- 密封,激光焊接,
- IP67防护等级(防尘防水)
- 抗冲击和电磁兼容性认证
- 优异的侧向力补偿

适合在恶劣条件下使用
面向未来
- 产品持续改进
- 尺寸和连接统一
- 长期提供校准服务和备件
- 配置灵活:各种电缆长度、TEDS和插头
- 结构紧凑

无风险 :几十年来机械尺寸和电气特性保持一致
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
U2B CAD step files | ||
U2B Accessories CAD step files |
多种附件可选
- 插头
详情请参阅技术参数表
U2B 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
U2B - Caractéristiques techniques | French | |||
U2B - Data Sheet | English | |||
U2B - Datenblatt | German | |||
U2B - Prospetto dati | Italian | |||
U2B - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
U2B - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
U2B Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U2B - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||