U10 (U10M, U10S) U10 (U10M, U10S) | HBM

U10 力传感器: 量程从 1.25 kN 到 2.5 MN

旋转对称,高度低 U10 力传感器具有多种用途,可用于测试台,材料测试机器和生产中具有挑战性的测试任务。可用于拉向和压向力测量。

  • HBM 精度等级:  0.02 到 0.05
  • 量程: 1.25 kN 到 2.5 MN

高精度

  • 基准精度
  • TC0 为 150 ppm/10 K ,采用 200% 校准,仅有 75 ppm/10 K
  • 极小的线性误差,滞后小,具有极好的可重复性。

在整个量程范围内都满足给定的精度要求; 极小误差宽度确保测试的高精度。

结实

  • 防锈蚀材料,防护等级 IP68(带电缆选项)
  • 弯矩补偿:弯曲(例如由于施加的横向力产生)不影响测量结果
  • 适用于疲劳试验,可施加 200% 额定力的峰值负载
  • 抗振动
  • EMC 认证

即使在不利的测量条件下(例如温度梯度,寄生机械影响),也具有极高精度

适应您的需求

  • U10 适合多种测量任务: 可提供超过 5,000种 组合
  • 带有多种选项,如 TEDS, 法兰或是脚适配器版本, 100% 或 200% 校准, 多种插头和电缆可供选择

即插即测,节约时间,适应性高

Download the CAD step files for this product!
U10 CAD step files
U10 Accessories CAD step files

应用建议

  • 高固有频率,因此适合快速过程测量(高动态应用)
  • 要求苛刻的测试任务(侧向力和弯矩并进行电子补偿技术)
  • 高精度,适用于各种材料试验机及研发类试验、疲劳试验等
  • 汽车,工程机械,轨道交通测试台

公制和英制螺纹可选

U10M 公制螺纹

U10M 力传感器f可以连接到带有公制螺纹的设备上,其具有9个额定量程,从 0... 1.25 kN, 2.5 kN, 5 kN, 12.5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN 到 500 kN。通过采用双桥型号,调整参数以及选择连接部件, U10M 可以匹配多种测试任务。U10M 材料采用不锈钢或者铝,保护等级为 IP67.

U10S 采用英制螺纹

U10S 力传感器采用英制螺纹标准,其符合 American UNF (Unified National Fine) 标准. 英制螺纹标准的 U10S 力传感器的额定量程为 1.25 kN 到 450 kN.



HBMshop 立即获取报价,交货周期等