高性价比:精度意味着更大的测量范围,使用同一传感器可执行更多测量任务。
高精度
- 基准精度
- TC0 仅 150 ppm/10 K
- 更低的线性误差 (0.035 – 0.05%,取决于量程)
- 极低的滞后误差 (0.04 – 0.05 %,取决于量程)
坚固耐用
- 不锈钢制成,IP68防护等级(带电缆选项)
- 可承受高过载
- 即使在高交变负载下,也具有优异的抗疲劳强度
- 抗振动、冲击和EMC测试均符合国际准则
可靠的。在 HBM 进行气候和EMC测试确保了其在恶劣环境下也能可靠运行。
灵活,易于安装
- 法兰连接,仅需用螺栓连接
- 高强度、耐腐蚀螺栓安装套件(包括关于最大寄生负载和力矩的详细信息)
- 多种配置选项,例如,双桥、多种插头和电缆、TEDS等。
使用标准工具即可进行安装,灵活方便,且提供承载能力安装规范。
U10F 3D CAD Step Files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
CAD step files |
附件
多种附件可供选择:
- 螺栓组
- 力导入件
- 连接电缆
详情见技术参数表。
视频: U10F 力传感器安装
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
U10F - 數據表 | Chinese | |||
U10F - Caractéristiques techniques | French | |||
U10F - Data Sheet | English | |||
U10F - Datenblatt | German | |||
U10F - Prospetto dati | Italian | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
U10F - 安裝說明 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
快速指南 | ||||
U10F - 快速指南 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
附件 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||