HBM 现在推出了专门用于 复合材料 应力测试的应变片。
这种新型应变片的测量栅丝,温度响应和电阻值都和复合材料完美匹配。因此具有极高的适用性,并且交货期很短。
此类应变片并提供直片和应变花,并带有释放应变的焊片。这对于复合材料应力测试是非常适合的,因为在复合材料中,复合材料的应变往往高于其他材料,如钢丝等。
以下是复合材料的首选应变片:
- 1-LY46-6/350
- 1-LY66-6/350
- 1-XY36-6/350
- 1-RY106-6/350
其他能匹配复合材料的应变片需要更长的交货周期。
HBM 现在推出了专门用于 复合材料 应力测试的应变片。
这种新型应变片的测量栅丝,温度响应和电阻值都和复合材料完美匹配。因此具有极高的适用性,并且交货期很短。
此类应变片并提供直片和应变花,并带有释放应变的焊片。这对于复合材料应力测试是非常适合的,因为在复合材料中,复合材料的应变往往高于其他材料,如钢丝等。
以下是复合材料的首选应变片:
其他能匹配复合材料的应变片需要更长的交货周期。
个人报价
技术咨询
快速响应