客户需要,既可用作分布式,也可用作集中式的数据采集系统(DAQ)。该设备必须是轻便,小巧坚固 - 能够在车载试验等恶劣条件使用,并可为压力传感器提供激励电压。需要对机车齿轮箱的应力,温度,压力,旋转和振动进行测试。
SomatXR 用于电力机车测试
客户是中国国家认可的,中国城际和电力机车的主要制造商。其主力产品为电力机车和城际车辆。此外,该公司还拓展了轨道工程车辆,电气设备和制动系统等业务。其测试中心主要从事电力机车的所有部件的测试,包括驱动电源变压器,电动机,变速器,车身强度等。
对数据采集系统的要求

HBM 解决方案
按照系统的要求, 我们推荐了最新的 SomatXR 坚固型数据采集系统。强大的 SomatXR 专门用于恶劣环境,其具有更宽的温度范围,防尘,防潮,并且可以承受冲击和振动。
并且还提供了网络接口,操作方便,无需安装任何软件即可实现远程操作 - 包括通道设定,测量监控和测量数据可视化。整个系统,我们提供了诗中不同的模块和相关配件。
客户为何选择 HBM
产品的灵活性,可扩展型是客户选择 SomatXR 系列产品的最重要的原因,并且可以直接连接 IEPE 和电压驱动传感器。另外,HBM 提供了完整的解决方案易于使用,并且非常可靠,通用。
* = 精密时间协议版本 2