高效经济的替代方案,新增小额定量程 (0.5 Nm, 1 Nm, 2 Nm)
T22 扭矩传感器新增了三个量程:0.5 Nm, 1 Nm, 和 2 Nm。其适合较小扭矩测量,例如医疗工程,轴承测试台及材料,手感值测试等。
T22 超值扭矩传感器,应用于简单的扭矩测量.
基于应变的 T22 扭矩传感器采用非接触式传输技术,量程从 0-0.5 Nm 最大到 0-1 kNm。结构紧凑,适合旋转和非旋转部件进行动态和静态扭矩测量。其带有两个模拟输出(电流和电压), T22 可非常简单地连接到可编程逻辑控制器(PLC),因此非常适合用于生产和过程监控。
T22 扭矩传感器新增了三个量程:0.5 Nm, 1 Nm, 和 2 Nm。其适合较小扭矩测量,例如医疗工程,轴承测试台及材料,手感值测试等。
高效经济 的解决方案,安装成本低,集成容易
安装简单且方便
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
T22 CAD step files | ||
T22 Accessories CAD step files |
详细信息, 请参考技术参数表
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Bellows coupling - Data Sheet | English | |||
Faltenbalgkupplungen - Datenblatt | German | |||
T22 - Data Sheet | English | |||
T22 - Datenblatt | German | |||
T22 - Prospetto dati | Italian | |||
T22 - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
安装指南 | ||||
T22 - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
T22 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
T20, T22 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T21WN/T22 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||