PACEline CFTplus 微型压电力传感器 - 更大量程
HBM 发布了最新的 PACEline CFTplus 系列压电力传感器,是生产和制造领域进行测量的理想选择。CFTplus 传感器具有极大的测量范围,特别适合用于大量程压力机。
在工厂,CFTplus 系列压电力传感器已进行三个量程段的校准,因此安装后可立即使用,不需要进行现场校准。
一般来说,压电原理传感器的量程非常宽。即使极高初始载荷下,也能可靠地测量非常小得力。
CFTplus 系列力传感器的位移非常小,具有非常高的基本频率。因此,其特别适用于高动态测量,如压装等。并经过了 EMC 认证,
CFTplus 系列力传感器非常结实,采用防锈蚀材料,并通过了 EMC 测试。
除了压电传感器,HBM 还提供配套使用的电荷放大器和附件等,以及多种精度和结构的应变原理力传感器。因此,从 HBM,您可以获得来自单一源的力测量完整解决方案。