成熟技术,使用寿命长
U2B 力传感器: 久经验证的拉压向力测量标准
久经验证的U2B力传感器是一种膜片传感器,因此特别适用于快速测量。传感器内置弯矩补偿功能,即使在存在弯矩或侧向力的应用中,也能获得可靠的测量结果。由于是基于应变的传感器,因此U2B进行静态和动态力测量。
现在U2B进行了进一步改进:除了原有配置外,您还可选择内置放大器(电缆和电压输出)的型号。尺寸保持不变。
- HBM 精度等级: 高达 0.1 (0.5 kN: 0.2)
- 量程: 0.5 kN 到 200 kN
面向应用
- 不锈钢材料,高防护等级 (IP67)
- 冲击和EMC测试符合国际标准
- 两种型号具有相同的尺寸
高成本效益
- 多种配置选项:插头、TEDS和多种电缆长度
- 可选内置测量放大器型号;作为测量链已进行校准
- 一贯的品质,久经验证
多种选项,适配您的应用,节约安装费用,并提供内置放大器型号
小位移,优异的动态性
- 荷载作用下变形量小
- 高刚度确保了良好的动态性能
- 高动态,快速传感器–也选内置放大器型号
应变技术,同时适合静态和动态测量应用
新: U2B 可选内置放大器型号
您现在可以选购内置放大器的型号:带电压或电流输出。尺寸和计量特性都不会改变!
放大器与传感器匹配,提供以下优势. :
高动态 | 带宽为 2 kHz, 放大器也同样适合快速测量 | |
可靠 | 两种型号具有相同的耐振动、冲击性能 | |
环境 | 两种型号都非常坚固,防护等级为IP67,并使用专用不锈钢材料,非常适合工业应用。 | |
校准 | 放大器将力信号(N)转换为电流或电压信号(mA或V)。因此C2可提供符合DKD R3-3或ISO376校准证书。 | |
精度 | 两种型号,带和不带放大器,具有相同的精度等级。 |
U2B CAD Step files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
CAD step files | ||
Accessories CAD step files |
多种附件可选
- 插头
详情请参阅技术参数表
技术资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
U2B - Caractéristiques techniques | French | |||
U2B - Data Sheet | English | |||
U2B - Datenblatt | German | |||
U2B - Prospetto dati | Italian | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
U2B - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U2B - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||