Gute Messeigenschaften, unkompliziert in der Handhabung und flexibel einsetzbar - selbst über Kanten
Universal-Dehnungsmessstreifen der Y-Serie: Mehr als 2.000 unterschiedliche Typen
Die Folien-Dehnungsmessstreifen (DMS) der Y-Serie lassen sich in zahlreichen Bereichen zur statischen oder dynamischen Spannungsanalyse einsetzen. Sie messen sehr präzise, sind robust, enorm biegsam und dank 7 verschiedener Temperaturganganpassungen auf unterschiedlichen Materialien nutzbar. Erhältlich sind die Universal-DMS der Y-Serie in einer Vielzahl an Varianten für verschiedenste Anwendungen – dank kombinierbarer Eigenschaften wie Geometrien, Nennwiderständen und Messgitterlängen. Mehr als 260 sehr häufig verwendete Typen ("Vorzugstypen") sind sofort ab Lager lieferbar.
Finden Sie den richtigen Dehnungsmessstreifen für Ihre Anwendung:
Ausgewählt: kein Filter
Ihre Suche ergab 8 Treffer.
Flexibel und robust
- Hohe Linearität und geringe Hysterese
- Robuster Polyimidträger
- Maximale Dehnbarkeit von bis zu 50.000 µm/m
- Extrem biegsam: kleinster Krümmungsradius bei 0,3 mm
- Schutz der Messgitter durch Polyimidabdeckung

Vielseitig
- Mehr als 2.000 Varianten lieferbar
- 4 verschiedene Nennwiderstände für viele Geometrien erhältlich
- 7 verfügbare Temperaturganganpassungen für unterschiedliche Materialien
- Verschiedene Anschlusskonfigurationen (Lötpads, Bändchen, zugentlastete Lötflächen, vorverkabelt)

In einer Vielzahl von Varianten für unterschiedliche Anwendungen und Messverstärker erhältlich
Sofort lieferbar
- Mehr als 200 Vorzugstypen sofort ab Lager lieferbar
- Bereits verkabelte DMS ersparen lästige Lötarbeiten
- Umfangreiches Zubehör für Abdeckung, Reinigung, Befestigung etc. erhältlich
- Unterschiedliche Anschlusskabel und Steuerungsdrähte mit bis zu 100 m Länge
- Schnelle Auswahl des passenden Dehnungsmessstreifens durch interaktiven Selektor im Online-Shop

Schnelle Verfügbarkeit von Dehnungsmessstreifen und Zubehör
Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | Deutsch | |||
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung