Zubehör
Summierbox CSB4/1

Reduzieren Sie den Installationsaufwand für piezoelektrische Sensoren! Die Summierbox CSB4/1 erlaubt die parallele Schaltung von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren an einen Verstärkereingang. Sie ist anschraubbar und verfügt über eine galvanische Trennung von Gehäuse und Sensorschirmung.
CSB4/1 - Datenblatt
CSB4/1 - Bedienungsanleitung
Kabel
Alle Kabel für piezoelektrische Aufnehmer von HBM sind besonders rauschfrei und für den gesamten Temperaturbereich der Sensoren einsetzbar.
Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:
| Temperaturbereich: | -55 bis +200 Grad C |
| Schirmung: | halbleitende Zwischenschicht, Geflecht aus silberbeschichtetem Kupfer |
| Verkleidung: | FPM |
| Bewegungsrauschen: | Maximal 1 pC |
| Isolation bei 20°C: | 1014 Ohm |
| Impedanz: | 50 ± 5 Ohm |
| Außendurchmesser: | 1,9 mm |
| Biegeradius: | 10 mm |
| Isolationsmaterial: | PTFE |
Unser Zubehörprogramm wird stetig ausgebaut und umfasst derzeit die folgenden Kabel:
1-CCO

- Verbindungsadapter für zwei Kabel mit Stecker 10-32UNF
- Beidseitig Buchse
- Zur Verlängerung von piezoelektrischen Kabeln
1-KAB143
- Kabellänge 2, 3 oder 7 m
- beidseitig ein Stecker 10-32 UNF
- passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA

1-KAB145
- Kabellänge 0,2 oder 3 m
- beidseitig ein Stecker 10-32 UNF, im Vergleich zu 1-KAB143 jedoch mit massivem Steckerschutz
- O-Ring -Dichtung am Sensor für extrem harten Einsatz
- passend zu allen Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB und dem Verstärker CMA
1-KAB176

- Kabellänge 2 oder 3 m
- eine Seite mit einem Stecker des Typs 10-32 UNF, andere Kabelseite mit einem BNC-Stecker
- Zum Anschluss aller Sensoren mit Stecker, der Summierbox CSB sowie des digitalen Ladungsverstärkers CMD