Dispositivos básicos Genesis HighSpeed con PC integrado Dispositivos básicos Genesis HighSpeed con PC integrado | HBM

Dispositivos básicos Genesis HighSpeed con PC integrado

Los dispositivos básicos GEN3iA y GEN7i, de HBM, están pensados para sistemas de adquisición de datos versátiles, portátiles y móviles. Además, tienen toda la funcionalidad que se le exige a un registrador de transitorios y se suministran listos para empezar a trabajar inmediatamente. El chasis combina un PC completo equipado con Windows®, una pantalla táctil de alta resolución y una robusta unidad de adquisición. Los sistemas pueden equiparse con un máximo de 3 (GEN3iA) o 7 (GEN7i) tarjetas de adquisición de datos y proporcionan una flexibilidad máxima, a la medida de las necesidades de cualquier aplicación. El producto se complementa con el software Perception, incluido en el paquete.

Potente

Una solución autónoma con un PC completo equipado con Windows® y una pantalla táctil de alta resolución.

Completo

Incluye el software Perception, ideal para visualizar grandes volúmenes de datos de forma extremadamente rápida.

Ampliable

Funcionalidad multidispositivo, con posibilidad de Master / Sync óptico y sincronización mediante protocolos PTP v2 e IRIG.

Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado —continuo o transitorios— los datos de medición se transfieren directamente a un SSD, a un PC externo o se guardan inicialmente en la memoria RAM de alta velocidad de las tarjetas de adquisición: todo para ofrecer grabación de transitorios sin ninguna limitación de proceso.
El disco duro de fácil extracción (GEN7i), pensado para almacenar datos según las necesidades y, opcionalmente, para salvaguardar el sistema operativo, cumple los requisitos más estrictos para aportar más seguridad a los datos.

Se encuentra disponible una función Master/Sync para registro sincronizado de dos o más dispositivos básicos Genesis HighSpeed.

Tanto GEN3iA como GEN7i soportan el protocolo de tiempo de precisión PTP v2, lo que permite integrarlos fácilmente en sistemas que incorporan otros dispositivos. Este protocolo se encarga de sincronizar los relojes de múltiples dispositivos que conforman una red Ethernet, con independencia de la familia de producto de cada uno de ellos.

Comparativa

 

GEN3iA

GEN7i

 

Descripción

Sistema portátil con PC integrado para un número de canales de bajo a medio

Sistema portátil con PC integrado para un número de canales de medio a alto

PC integrado

Intel i3, 4 GB de RAM

Intel i5, 16 GB de RAM

Pantalla táctil

TFT 17", 1280x1024

TFT 17”, 1280x1024

Software instalado/incluido

Perception Advanced 64bit

Perception Enterprise 64bit

Ranuras para tarjetas de adquisición de datos

3

7

Velocidad de transferencia de datos

 

 

a un PC vía Ethernet 1 GB

100 MB/s

100 MB/s

a un disco de estado sólido (SSD)

200 MB/s

350 MB/s

Sucesos digitales 

Hasta 32

Hasta 96

Puertos USB 

8

8

1 GB Ethernet (RJ45)

4

4

Conector para sincronización Master/Sync

incluido

incluido
Salida de tensión CC (compatible con QuantumX)

15 W

30 W

Sincronización

PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS

PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS

Paquete Perception incluido

Advanced

Enterprise

 

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
GEN series GEN3i - Caractéristiques techniques French
GEN series GEN3i - データシート Japanese
GEN series GEN3i - 数据表 Chinese
GEN series GEN3iA - Caractéristiques technique French
GEN series GEN3iA - Datenblatt German
GEN series GEN3iA - Hoja de especificaciones Spanish
GEN series GEN3iA - Prospetto dati Italian
GEN series GEN3iA - 데이터 시트 Korean
GEN series GEN3iA - データシート Japanese
GEN series GEN3iA - 数据表 Chinese
GEN3iA - Data Sheet English
GEN7iA - Data Sheet English
Catálogos
1kV data acquisition card - Brochure French
1kV data acquisition card - Folheto Portuguese
1kV data acquisition card - Folleto Spanish
1kV data acquisition card - Opuscolo Italian
1kV data acquisition card - 브로셔 Korean
1kV data acquisition card - ブローシャー Japanese
1kV data acquisition card - 小冊 Simplified Chinese
1kV Datenerfassungskarte - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Brochure English (US)
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive Testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
GEN3i - Brochure French
GEN3i - Broschüre German
GEN3i - Folheto Portuguese
GEN3i - Folleto Spanish
GEN3i - брошюра Russian
GEN3i - ブローシャー Japanese
GEN3i - 小冊 Simplified Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis Highspeed - ブローシャー Japanese
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
7600 Isolated Digitizer GEN series - User Manual English
GEN3iA - User Manual English
GEN7iA - User Manual English
GEN7iA/B - User manual English
Guías de rápidas
KAB2139 - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accesorios
GEN series G070A - Caractéristiques technique French
GEN series G070A - Data Sheet English
GEN series G070A - Datenblatt German
GEN series G070A - Hoja de especificaciones Spanish
GEN series G070A - Prospetto dati Italian
GEN series G070A - 데이터 시트 Korean
GEN series G070A - データシート Japanese
GEN series G070A - 数据表 Chinese
GEN series G072 - Data Sheet English
HV Impulse Attenuator - Data Sheet English
Instrucciones de seguridad
GENseries - Instrucciones de seguridad English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
GEN series - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Otros materiales
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.