Células de carga de HBM para atmósferas potencialmente explosivas

Los certificados de examen de tipo para células de carga de HBM utilizadas en atmósferas potencialmente explosivas han sido revalidados.

Debido al gran número de sustancias que son altamente inflamables, desde el 1 de julio de 2003 todos los dispositivos y sistemas de protección utilizados en atmósferas potencialmente explosivas en Europa deben satisfacer los requisitos de la Directiva 94/9/CE (ATEX 95). Uno de los cambios más significativos de dicha directiva ha consistido en evaluar por separado los peligros que son ocasionados por fuentes de ignición mecánicas y la nueva valoración y caracterización de zonas con riesgo de explosiones de polvo.

El certificado de examen de tipo actual ha revalidado la idoneidad de casi todos los tipos de células de carga de HBM para su utilización en toda clase de atmósferas potencialmente explosivas. Con ello se cubren tanto grupos de dispositivos I, es decir, para su aplicación en la minería, como también los grupos de dispositivos de las categorías 1, 2 y 3, que corresponden a las zonas de riesgo 0,1, 2, 20, 21 y 22.

Además de esta revalidación, el tipo de célula de carga C16 con el tipo de protección "Blindaje antideflagrante" Ex d IIC T6 para uso en atmósferas potencialmente explosivas recibió otro certificado IECEx. Esto permite su exportación fuera de la UE. Dado que los indicadores de pesaje habituales suelen instalarse fuera de la atmósfera potencialmente explosiva, las células de carga resistentes a la presión normalmente no requieren componentes adicionales de seguridad y, por lo tanto, se pueden instalar fácilmente y sin mucho esfuerzo.

Incluso dos años antes de la entrada en vigor, HBM ya obtenía en 2001 los primeros certificados de examen de tipo conformes con la certificación ATEX. El certificado más antiguo de conformidad data del año 1966. Con el nuevo certificado de examen de tipo, las células de carga de HBM satisfacen el estado de desarrollo actual tanto según la normativa europea como conforme a las normas de la IEC.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.