Acquisition des données à haute vitesse avec une vitesse de strea-ming de 400 Mo/s

Avec le GEN7tA, HBM Test and Measurement (HBM) propose l'un des systèmes d'acquisition de données et d'enregistrement de transitoires les plus rapides de sa catégorie et offre ainsi une solution pour les mesures ultra-rapides en continu.

Le nouvel appareil permet des mesures à haute vitesse en continu avec une vitesse de streaming de 400 Mo/s, et cela même avec un grand nombre de voies. Grâce à sept slots pour cartes d'acquisition et jusqu'à 224 voies dans un même appareil, il est possible de réaliser des configurations personnelles : que ce soit pour raccorder des jauges d'extensométrie, pour mesurer directement des signaux de tension jusqu'à ±1000 V ou pour effectuer des mesures ultra-rapides de 100 millions de valeurs de mesure par seconde et par voie.

L'appareil offre en outre trois possibilités de connexion pour des entrées numériques, un timer/compteur, auxquelles il est possible de raccorder par exemple jusqu'à six couplemètres afin de mesurer couple et vitesse de rotation. Le GEN7tA peut être intégré dans un rack 19 pouces, ce qui est très intéressant notamment pour les applications sur banc d'essai.

Pour accroître la sécurité des données en les enregistrant localement dans l'appareil, une carte SSD amovible est proposée en option avec des débits jusqu'à 350 Mo/s. Il est possible d'augmenter le nombre de voies disponibles du GEN7tA en le synchronisant simplement avec d'autres appareils de base de la famille Genesis HighSpeed.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.