GEN17tA - Système d'acquisition d'un grand nombre de voies

GEN17tA est un enregistreur de transitoires et système d'acquisition rackable et extrêmement robuste de la grande famille Genesis High Speed. Il propose 17 slots pouvant recevoir toutes les cartes d'acquisition GEN DAQ quelque soit le type. Ce système DAQ est piloté et se configure à l'aide du logiciel Perception. L'ensemble constitue un instrument sophistiqué pour l'enregistrement ultra rapide de vos données, l'analyse et le reporting des résultats.

L'interface Ethernet standard haute vitesse de 1 Gbit/s est capable de diffuser des données enregistrées directement au PC à des taux de transfert de 100 Mo/s. L'Ethernet optique de 1 Gbit/s en option permet le contrôle isolé du châssis ainsi que des longueurs de liaison allant jusqu'à 10 km tout en maintenant toutes les performances de transfert. L'interface Ethernet optique de 10 Gbit/s en option augmente le taux de transfert jusqu'à 400 Mo/s. Pour un stockage des données en local ou distribué, le châssis GEN16t peut recevoir un SDD intégré ou peut directement stocker les données enregistrées sur un serveur NAS (Network Attached Storage).

Pour synchroniser l'heure absolue avec d'autres systèmes, le GEN17tA supporte le protocole PTP (Precision Time Protocol) et peut prendre en charge la carte IRIG A et B ou GPS facultative   pendant que la synchronisation de plusieurs systèmes GEN DAQ peut être effectuée à l'aide du connecteur optique Maître/Esclave standart.

Documentations sur les produits

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
English
Brochures
Français
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Chinese
Manuels d’emploi
English
English
English
English
Accessoires
English
English
English
Instructions de sécurité
English, German, Français, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Autres
English
English
Logiciel

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multilingue

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multilingue

Produits et logiciels connexes

Perception: Logiciel hautes performances
Vous avez besoin de visualiser 10 gigaoctets de données en 10 secondes ? Pas de problème avec le logiciel Perception
Echangez votre Genesis HighSpeed
Essais des Systèmes Electriques Avion
Système DAQ universel pour tester les composants électriques et mécaniques des avions et mesurer leur efficacité.
Etablir interface avec Genesis HighSpeed ou Perception
Avec les options d'interfaçage polyvalentes du système d'acquisition de données Genesis HighSpeed et/ou du logiciel Perception

A voir

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente