Genesis HighSpeedデータ収集システム用 200 kS/s ブリッジ入力ボード(GN410)

Genesis HighSpeedデータ収集システム用 200 kS/s ブリッジ入力ボード(GN410)は、電圧励起式や電流励起式のひずみゲージ用信号コンディショナをサポートしています。センサーモードでは、ストリングポット、PT100、および各種の電圧と電流励起式センサを用いることができます。このボードは、4チャンネルの絶縁バランス差動入力を提供します。フルスケール±2mV〜±10Vで、オートゼロ機能を備えています。すべてのチャネルは、独立したフルレンジ入力アンプ、7極ベッセル及びバターワースのアンチエイリアスフィルタ、200kS/sで動作する16ビットのアナログ-デジタル変換器、及び、いくつかのデジタルフィルタ(選択して使用)を備えています。

ボードの一時メモリ容量は、サンプルデータ数で16メガ個(128メガバイト)です。メモリは有効にしたチャネルで共有されます。

各チャネルは、トリガやアラーム用に設定ポイントを2個備えています。広範なデータ収集能力やトリガモードにより、最高速サンプルレートでも、貴重なデータを収集する様々な方式を実行できます。ほとんど計測不能なクロストークレベルで、多重化電送を使用せずにフルスピードのデータ収集を、すべてのチャンネルを同期させながら実行できます。このモデルは、標準的な絶縁BNCコネクタを使用しています。そのシェルは、絶縁グランドに接続されています。入力は10MΩインピーダンスであり、絶縁プローブや電流クランプに対応しています。


 

 

Key Features

  • Quarter, half and full bridge support
  • String pots, PT100 and other voltage or current excited sensors supported in sensor mode
  • 4 analog channels
  • Balanced differential inputs
  • ± 2 mV to ± 10 V input range
  • 50 V DC Isolation
  • User selectable digital Bessel and FIR filters
  • 200kS/s sample rate
  • 16 bit resolution
  • 128 MB memory
  • 16 pin LEMO for each channel
HBMへのお問合せ HBMやHBMの製品について「もっと詳しく知りたい」、「わからないことがある」、「こんな製品を探している」などございましたら、お気軽に下記お問合せフォームでご連絡ください。