CX23-Rはいつでもどこでも簡単確実にデータ収集や分析が行える耐環境型データレコーダです。

 

 

Direct access to measurement data

SomatXR CX23-RはWEBインタフェースに対応しているため、ソフトウェアをインストールせず簡単に操作できます。また計測ポイントから離れた場所でもチャン ネルの設定やタスクの監視、計測データの表示が可能です。内蔵メモリには16または64GBが用意されています。

 

柔軟なモジュール構造、高い拡張性

SomatXR CX23-R次のようなインタフェースやポートを備えています:

  • 3つのデジタル入力、2つのデジタル出力を備えたDIOインタフェース
  • GPSレシーバ接続用インタフェース
  • 3つのCANインタフェース (ISO 11898、CAN 2.0A および 2.0B)
  • 他のSomatXRモジュールを接続できる2つのEthernetポート
  • PCの最新WEBブラウザと接続できるEthernetのホストポート

 

計測データのスマート処理

 

データレコーダCX23-Rは、耐環境型データ収集システムSomatXRシリーズの中心となるモジュールです。すべての計測モジュールはEthernet PTPv2を介して高速同期が可能で、Somatシリーズ専用に開発されたSomat DataModes™技術により計測や演算チャンネルのデータ圧縮と保存が可能です。またプリトリガおよびポストトリガ機能により、瞬時に発生した事象における時間履歴と時間的インターバルデータを提供します。SIEデータファイル形式はデータの保全性を確実にし、構成パラメーターの呼び出しに使用されます。

 

 

Product Literature

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

柔軟な対応力

技術コンサルティング

速やかな対応