コネクタ1: 1-KAB153-6 (トルク)
コネクタ2: 1-KAB154-6 (スピード); 1-KAB164-6 (スピードと角度)
この例で使用されるセンサはT40Bです。
- 公称トルク: 100Nm
- 最大速度: 20 000rpm
- シャント信号: 49,38Nm
PMXとT40トルクフランジ
PMXへT40トルクフランジを接続するクイックスタートガイドです。
測定値は、測定原理(パルスカウント)に依存して、実際の値の周りに変動する。そのため、アプリケーションに適応する500Hzの上に仮フィルタを設定。

式は電力を計算します。
ユニット:
P: W
M: Nm
n: rpm
ここに記載した事例は、お客様にご参照いただくためのものです。いかなる形でも、保証や賠償の対象にはなりませんので、ご了承願います。