- 데이터 레코더, 게이트웨이, 범용 및 교량 증폭기 등을 포함한 모듈식 시스템
- 다양한 소형 및 주요 측정 작업으로 확장 가능
– 모든 SomatXR 토폴로지체크 아웃 - 범용 입력을 사용하여 서로 다른 트랜스듀서와 인터페이스를 통합할 수 있습니다.
- 퀀텀엑스와 자유롭게 결합할 수 있습니다.
SomatXR 데이터 수집 시스템: 모바일 테스트 및 테스트 벤치를 위한 견고하면서도 유연한 시스템
SomatXR 데이터 수집 시스템은 열악한 환경에서 매우 안정적이고 정밀한 작동을 가능하게 하며 습도, 먼지, 충격 및 진동으로부터 보호됩니다. 모듈식 DAQ 시스템은 모바일 차량 테스트, 고정 측정 및 구조 상태 모니터링과 같은 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 넓은 온도 범위에서 작동하기에 적합하며 중앙 집중식 또는 분산 구성에서 쉽고 유연하게 결합할 수 있습니다. SomatXR 및 catman® 데이터 수집 소프트웨어를 사용하면 대화형으로 테스트 및 측정 작업을 수행하고 항상 전체 개요를 가지고 제어할 수 있습니다. 그러나 자율 블랙박스 레코딩 모드를 선택하여 효과적이고 신뢰할 수 있는 장기 테스트를 보장할 수도 있습니다.

견고한 시스템
- 온도 범위: -40~+80 °C (이슬점 기준)
- IP65/IP67 보호 정도(먼지와 물)
- MIL-STD202G(각각 10g 및 75g)를 준수하는 진동 및 충격 방지
- 캐리어 주파수 기술의 사용으로 인해 높은 신호 품질
- 측정 지점에 가까운 측정 증폭기의 위치 지정으로 인한 신호 간섭 감소

사용하기 쉬운
- HBM의 catman 소프트웨어를 사용하여 측정된 데이터의 쉬운 매개 변수화 및 시각화
- 대화형 또는 무인 블랙박스 레코딩 모드
- 컴팩트하고 휴대가능
- LabVIEW, 비주얼 Studio.NET 또는 CANape로 더 많은 소프트웨어 프로그램과의 통합에 열려 있습니다.

모듈식 및 유연성
Recorder 옵션
데이터 레코더 및 소프트웨어
CX22B-R 데이터 레코더를 사용하면 미리 설치된 catman 데이터 수집 소프트웨어를 사용하여 현장에서 빠른 측정 결과를 수행할 수 있습니다.


테스트 벤치에 통합
CX27C-R 산업용 이더넷 게이트웨이를 통해 SomatXR 측정 모듈을 테스트 벤치에 통합할 수 있습니다. catman과 병렬 데이터 기록도 가능합니다.
SomatXR - 개별 데이터 수집 시스템
SomatXR DAQ의 모듈식 아키텍처를 통해 데이터 레코더와 catman DAQ 소프트웨어 또는 연결된 PC 및 catman 데이터 수집 소프트웨어로 자체 측정 시스템을 구현할 수 있습니다. 또한 SomatXR 모듈은 다양한 방법으로 테스트 벤치 애플리케이션 또는 ECU 최적화 소프트웨어에 통합할 수 있으며 퀀텀X 모듈과 유연하게 결합할 수 있습니다.
SomatXR의 유연성: SomatXR의 모든 설정 확인하기.
일반적인 응용 프로그램

차량 테스트
- 불량 노면 또는 트랙에서 기계 부품에 대한 부하를 모바일 데이터 수집(로드 부하 데이터 수집 = RLDA)
- 차량 역학(승차 및 핸들링), 기능 및 브레이크 테스트 테스트
- 전체 차량 또는 트랙 모니터링(예: 철도 선로)

철도 테스트
- 여러 철도 차량승객 및 화물 열차에 대한 분산 측정
- 테스트 및 수락 실행과 같은 철도 운송에서 모바일 데이터 수집
- 전체 열차 또는 트랙 섹션 모니터링

벤치 테스트
- 드라이브트레인 / 파워트레인용 테스트 벤치
- 압력, 온도 및 토크 측정
- 효율성 향상 및 에너지 자원 보호
모든 모듈은 개별적으로 서로 결합할 수 있습니다.
SomatXR MX840B-R: 범용 측정 앰프
- 자주 변경되는 측정 작업에 이상적
- 측정된 모든 수량 및 센서 유형을 식별합니다.
- 매우 미래의 증거
- 자동 센서 식별을 갖춘 8개의 범용 채널
자세히 알아보기 더 많은HBMshop 당신의 SomatXR DAQ 모듈 모듈 을 보정
SomatXR MX1615B-R: 스트레인 게이지 및 SG 기반 센서를 갖춘 측정을 위한 견고한 브리지 앰프
- 실험 응력 분석, 구조 및 부하 테스트에 적합
- 스트레인 게이지 및 SG 기반 센서(하프 및 풀 브리지)와 함께 사용
- 자동 센서 식별채널 16개
SomatXR MX1601B-R용 견고한 측정 앰프: 액티브 센서용 견고한 측정 앰프
- 모든 전기 및 능 센서 지원
- IEPE(예: 가속 센서)를 포함한 전류 및 전압 출력이 있는 센서의 경우
- 자동 센서 식별채널 16개
SomatXR MX1609KB-R/TB-R용 견고한 앰프: 온도 측정을 위한 견고한 증폭기(K형 또는 T형 열전대)
- 온도 측정 전문가
- K형 및 T 형 열전대를 위한 개별 장치
- 자동 센서 식별(RFID)이 있는 16개 채널
위한 견고한 앰프SomatXR MX411B-R: 고동적인 측정을 위한 견고한 앰프
매우 역동적인 측정
- 고동적인 측정용 앰프
- 거의 모든 공통 센서 기술 지원
- 자동 센서 식별채널 4개
및 주파수 측정 모듈SomatXR MX460B-R: 견고한 임펄스 및 주파수 측정 모듈MX460B-R: 견고한 임펄스 및 주파수 측정 모듈
- 이동식 차량 테스트에서 정확한 회전 속도 및 토크 측정
- 최대 100kS/채널의 샘플 비율
- 최대 40kHz의 신호 대역폭
SomatXR MX471C-R: 견고한 CAN-FD 모듈
- 차량 데이터를 동기적으로 획득하기 위한 4CAN 인터페이스
- CAN-FD 및 클래식 CAN 지원(CCP 및 xCP-온-CAN 포함)
- CAN 또는 CAN 게이트웨이 기능에 대한 측정된 신호 전송
MX590B-R을 갖춘 견고한 측정 앰프: 통합 압력 센서가 있는 견고한 측정 앰프
- 모듈당 최대 5개의 센서를 통해 다양한 압력 측정(가스 및 액체)을 병렬로 수행할 수 있습니다.
- 엔진 또는 변속기 테스트 장비의 압력 측정용
- 개별적으로 구성할 수 있습니다. 채널당 압력 범위는 9개 범위 중에서 선택할 수 있습니다.
SomatXR CX22B-R을 갖춘 견고한 데이터 레코더: Catman을 사용하는 견고한 데이터 레코더
- 초고성 데이터 레코더는 현장에서 신뢰할 수 있는 데이터 기록 및 빠른 측정 결과를 가능하게 합니다.
- 사전 설치된 catman 데이터 수집 소프트웨어로 데이터를 획득합니다.
- 대화형 레코더 또는 무인 레코딩 모드에서 사용할 수 있습니다.
- 독립 실행형 데이터 레코더 또는 PC게이트웨이로 사용할 수 있습니다.
이더넷 게이트웨이SomatXR CX27C-R: 견고한 산업용 이더넷 게이트웨이
- 제어, 자동화 및 모니터링을 위한 이더캣™ 또는 PROFINET IRT에서 최대 199개의 신호 출력
- 시간 동기 신호 데이터 수집 및 분석에 대한 PC의 측정 소프트웨어에 병렬 연결
- XCP 온 이더넷을 통한 ECU 최적화 소프트웨어에 대한 병렬 통합
- 차량 데이터를 동기적으로 획득하기 위한 4CAN 인터페이스
- CAN-FD 및 클래식 CAN 지원(CCP 및 xCP-온-CAN 포함)
- CAN 또는 CAN 게이트웨이 기능에 대한 측정된 신호 전송
데이터 레코더PC 또는 노트북을 데이터 레코더로 사용
PC 또는 랩톱을 데이터 레코더로 사용
- 데이터 레코더없이 측정 모듈의 독립 실행 실행 가능
- 이더넷을 통해 PC/노트북에 하나의 광석 다중 측정 모듈을 연결할 수 있습니다.
- catman 측정 소프트웨어를 사용하여 직접 작동
SomatXR EX23-R을 갖춘 견고한 10채널 이더넷 스위치: PTPv2가 있는 견고한 10채널 이더넷 스위치
이 이더넷 스위치를 사용하면 SomatXR 및 QuantumX 모듈을 PC 또는 데이터 레코더에 연결하고 동기화할 수 있습니다.
- 10 기가비트 이더넷 포트 (M12 x 코딩)
- 전원 오버 이더넷 (PoE)이있는 이 포트 5 개
- 정밀 시간 프로토콜 버전 2 (PTPv2)
HBMshopSomatXR EX23-R Ethernet Switch 자세히 알아보기
장치(UPS)SomatXR UPX002: 견고한 무정전 전원 공급 장치(UPS)
모바일 데이터 수집에서 측정 모듈은 종종 차량 배터리에 의해 공급됩니다. UPS는 전압 낙하 또는 정전의 결과로 측정의 비정상적인 종료를 방지하기 위해 사용될 수 있습니다.
- 전압 강하, 단기 정전 및 과전압으로부터 보호
- 최대 80초 동안 버퍼 제공
- 약 50초 만에 빠른 재충전 가능
레코더용 SOmatXR CX22B-RGPS 수신기용 GPS 수신기
USB 인터페이스가 있는 멀티 GNSS 수신기
멀티 GNSS 수신기(GPS, GLONASS, BEIDOU COMPASS, GALILEO, QZSS)는 자기 하우징및 최대 18Hz 업데이트 속도, 4.5m 케이블 길이 및 USB 2.0 연결에 대한 내부 안테나를 통해 추가 NMEA 기반 데이터를 포지셔닝 및 수신합니다.
브리지 어댑터SCM-R-SG120/350/1000: 견고한 쿼터 브리지 어댑터
SomatXR SCM-R-SG120/350/1000: 견고한 쿼터 브리지 어댑터
HBM은 또한 3선 구성으로 외부 쿼터 브리지 암을 통해 단일 스트레인 게이지를 측정할 수 있는 SomatXR 범용 앰프 어댑터를 제공합니다.
- 전체 브리지에 스트레인 게이지 완료
- 버전: 120,, 350 및 1000 https://www.hbm.com/?type=120&reftype=product&reference=1-SCM-R-SG350-2 옴
- 간편한 설치 및 파라미터
SomatXR SCM-R-TCK/E/J/T: 견고한 써모커플 어댑터
HBM은 SomatXR MX840B-R용 콜드 접합을 갖춘 4개의 어댑터를 제공하여 thermocouples를 사용하여 온도 측정을 가능하게 합니다.
- K형, E형,J형,및 T형버전도 이용 가능합니다. https://www.hbm.com/?type=120&reftype=product&reference=1-SCM-R-TCJ-2
- 잠금 메커니즘은 우발적인 분리를 방지합니다.
- 간편한 설치 및 파라미터
각진 파이어와이어 및 전원 공급 장치 케이블
각각 소방서 및 전원 공급 장치 케이블
HBM은FireWire(1-KAB272-W-0.2)및 전원 공급장치(1-KAB294-W-5)용각진 커넥터가 있는 두 개의 새로운 케이블 변형을 제공합니다. 이를 통해 설치 공간이 작은 중앙 집중식 데이터 수집 시스템을 설정할 수 있습니다.
- 90° 각진 플러그(ODU, 0.2m 케이블, ODU)가 있는 두 개의 SomatXR 또는 퀀텀X 모듈 간의 FireWire 연결 케이블
- SomatXR 모듈의 전원 공급 장치를 위한 전원 공급 장치 케이블(ODU 90° 각진 플러그, 5m 케이블, 오픈 엔드)
추가 액세서리
- 기계 연결요소(CASELINK)및 마운팅 브래킷(CASEMOUNT)https://www.hbm.com/?type=120&reftype=product&reference=1-CASEMOUNT
- 전원 공급https://www.hbm.com/?type=120&reftype=product&reference=1-NTX002장치(NTX002 및 NTX003), 케이블 과 커넥터 같은 전원 공급 장치
- BNC 어댑터(KAB430)
- 센서 및 시스템 연결(케이블 및 커넥터)
- 사용하지 않은 포트용 보호 캡