T40MS 토크 트랜스듀서는 최대 30,000 rpm으로 고속 회전하는 어플리케이션에 대하여 공간과 비용을 절감해주는 솔루션입니다. 이 제품은 매우 컴팩트하고 질량에 최적화되었습니다. 공칭 토크는 500 Nm, 1 kNm ~ 2 kNm이기 때문에 어플리케이션 내에서 다루기가 용이합니다. 성능이 검증된 T40 토크 센서는 높은 정밀도를 제공합니다. 따라서 고속 회전 속도와 견고성을 요구하는 테스트에 (헬리콥터 부품과 조정 가능한 액추에이터 등을 위한 테스트 벤치, 전기 드라이브, 트랜스미션 테스트 벤치 시험 등)에 적용됩니다.
- HBM 정확도 등급: 0.05
- 회전 속도: 최대 30,000 rpm
- 공칭 (정격) 토크: 200 Nm,500 Nm, 1 kNm ~ 2 kNm