DMP41 基准测量放大器测量系统,其精度等级高达0.0005,是全球最精确的应变测量放大器,也是ALPHA 2-5000 系统的首选。
FORM+TEST 和 HBK 设定了校准精度标准
新加坡国家计量研究所拥有一个校准实验室,其可为客户提供高达5000 kN的负载测试校准服务,包括力传感器的校准。这套由 FORM+TEST Prüfsysteme开发的ALPHA 2-5000 S压向试验机是一种面向实验室的设备。是一套可提供高达5000 kN的高精度测量校准系统。它的首个客户是达姆施塔特技术大学。
ALPHA 2-5000 S 提供极高精确的测量结果
FORM + TEST Seidner & Co. GmbH 拥有非常专业的知识,能够按照新加坡国家校准实验室的要求提供所需的高精度校准解决方案。来自德国 Riedlingen FORM+TEST 的材料试验机和试验系统专家为其开发的新系统是在久经考验的 ALPHA 2-5000 s 试验机基础上开发的。
最新的高精度Alpha 2-5000 S 系统可为新加坡国家校准实验室可靠地提供所需的结果。它可在压向对力传感器进行高精度连续校准。并可满足测量非常小力值的额外要求。ALPHA 2-5000 S 的最大精度可达其最大负载的1%。
由于其采用了特殊的高精度测试气缸,ALPHA 2-5000 S 可在精度和可靠性方面提供更佳性能。气缸的几乎无摩擦轴承及其侧向装置确保了力应用的极佳精度。另外,压向试验机的优点点还包括:框架的高刚度、DIGIMAXX C30控制器的高控制精度以及用于自动校准程序的特殊软件接口。
问题
作为可追溯的校准实验室参考测量设备,必须要满足精度、可靠性和质量方面的最高要求。这对设备制造商带来了巨大的挑战。
解决方案
FORM + TEST Seidner & Co. GmbH 的 ALPHA 2-5000 S 压向试验机采用 HBK 参考力传感器,并且 HBK 是满足其要求的唯一供应商。
结果
FORM + TEST 的 ALPHA 2-5000 S 试验机在满足 ISO 376 标准 00 级测试精度要求外,还可满足测量非常小力值的额外要求。
FORM + TEST Prüfsysteme 信赖 HBK 提供的高精度
FORM + TEST 采用 HBK 测试技术的关键因素是其产品和整个测量链的精度和可靠性,另外,HBK 在校准领域的经验和声誉也至关重要。
测量系统的核心部件是一个BU18定制系统,其包括三个HBK C18参考力传感器。此外,HBK 提供的三个C15参考力传感器(额定量程分别为5 kN、100 kN和500 kN)也被集成到系统中。根据DIN EN ISO 376 标准,这些额定量程在2.5 kN和1MN之间剪切力传感器可在额定量程的10%到100%的极宽范围内提供满足00精度等级的测试结果。
由于其所需的精度极高,BU18 在德国 Braunschweig 的国家计量研究所PTB进行了校准。完全满足 EN ISO 376 的00精度等级。校准的可追溯性符合国家标准(PTB)。




相互信赖的合作伙伴
凭借其ALPHA 2-5000 S,FORM+TEST Seidner & Co.GmbH 创造了一种在功能、校准量程和精度方面即为优异的力校准机。与HBK合作是这一成功的关键。
一方面,HBK 提供的可靠测量技术能够满足其所需的精确结果,而 HBK 是满足其要求的唯一供应商。
另一方面,充分信任的伙伴关系是促成该项目成功的另一决定性因素。

关于 FORM + TEST Seidner & Co. GmbH
FORM + TEST Seidner & Co. GmbH 成立于1965年。主要产品为高质量材料试验机和试验系统。包括压向、弯曲、拉向和通用试验机,以及几乎可满足所有应用和材料的试验系统。为客户提供低维护、耐用、用户友好的解决方案。FORM+TEST 有60多年的经验和专业知识。此外,其还拥有一个校准服务实验室。