高精度 – 杰出的技术特性
RTN 扭环式称重传感器: 可达 470 吨
RTN 扭环式称重传感器最大量程可达 470吨,并且具有极低的高度。非常适合各种大型料罐称重及汽车衡等。与其他称重传感器不同,由于使用了独特的环形应变计,RTN 称重传感器可显着地减小横向和侧向载荷的影响。
高输入电阻和低功耗使其非常适合采用电池供电的测量单元。高温型号(高达110°C)非常适用于铸造应用。保护等级高达 IP68 / IP69K,因此其可以在极度潮湿的环境和室外使用。
IECEx-ATEX 型号可用于可能爆炸性的环境中使用。IECEx-ATEX 型号可用于可能爆炸性的环境中使用,并可配置不同的电缆长度和电缆类型以及连接插头。
- 额定量程: 1 t 到 470 t
- 精度等级: 高达 C3
- 保护等级: IP68/IP69K
高测量精度
- 高精度高信噪比,由于采用了 2.85 mV / V 输出信号
- 由于采用环形应变片特殊设计,可对横向载荷进行优异补偿
- 高输入电阻 (> 4,350 ohms) 确保更小的电流损耗
- 贸易秤称重系统,最高 3,000 d (OIML R60)

结实可靠
- 不锈钢材料,耐腐蚀
- 耐腐蚀化学品并防潮
- 温度范围从-30°C到+80°C(可选高达+110°C)
- 提供防爆版本(例如IECEx AI 1/21)
- 可提供编织电缆
- 过压保护(可选)

可用于恶劣环境 – 不锈钢测量体, IP68保护等级 (可选: IP69K) , 可用于可能爆炸环境
易于集成
- 结构紧凑,整体高度低
- 偏心负载补偿
- 14种额定量程,3种尺寸
- 多种长度电缆。
- 提供连接插头(M12)
- RTN/M 称重模块,便于集成

应用广泛灵活 – 多种附件和型号可选

最新改进:
久经验证的 RTN 称重传感器性能得到了进一步改进,新增了多种选项。例如,新型连接插头与连接电缆(KAB175)一起使用时,可达到 IP68/69K 保护等级。还可提供无卤素坚固型电缆。

新增特性:
- 更强耐腐蚀性
- 插头连接型号 (M12)
- 过载保护 (可选)
- 电缆长度可调
CAD 图纸
多种附件
- 塑钢支撑
- 摆式支撑
选项:
- 防爆型号根据不同标准
- 多种电缆长度和电缆类型
- 工作温度最高达 +110°C
- 称重模块 RTN/M
详细信息,请参考技术参数表。