使用应变计进行精确测量,无蠕变,采样率高达50 Hz
DD1 位移传感器: 测量位移和应变,精度等级高达 0.1
基于应变的DD1位移和应变传感器可精确测量±2.5 mm范围内的位移,精度等级高达 0.1。其是市场上一种非常独特的产品。通常用于材料测试和监测任务,例如,作为建筑物监测和研发任务中的沉降传感器。
DD1 是基于应变的位移传感器,可将探针尖端的位移转换为电信号。通过其广泛的附件,如快速夹紧装置、延长件和探针片,也可用于应变测量。是材料试验中拉伸试验用粘结应变计的可重复使用的替代品。其采用了 HBM 开发的特殊应变计,DD1的蠕变值接近于零。该传感器可在高达50 Hz的频率下使用,因此在动态应用中可提供精确结果。重量轻、结构紧凑,快速夹紧装置使传感器能够灵活地固定在各种物体上。两端的集成挡块保护DD1不过载,全桥技术允许其快速集成到现有测量系统中。
- HBM 精度等级: 0.1
- 额定量程: ±2.5 mm
尺寸: 66 mm x 37 mm x 10.4 mm
久经验证
- 精度等级高达 0.1
- HBM 开发的特殊应变计
- 无蠕变的恒定测量信号
- 采样率高达50 Hz,可实现动态应用

实用设计
- 额定量程 ±2.5 mm,应用范围广
- 集成挡块防止过载
- 多种附件:快速夹紧装置、延长件和探针片
- 结构紧凑 (66 mm x 37 mm x 10.4 mm),更容易集成

实用的量程,结构紧凑,应用广泛
易于集成
- 提供多种安装附件,可用作应变传感器
- 重量轻(仅20克),适合固定集成
- 多种电缆可供选择,提高安装自由度
全桥技术,更容易快速集成

提供多种附件,可用作位移或应变测量
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| DD1 - Caractéristiques techniques | French | |||
| DD1 - Data Sheet | English | |||
| DD1 - Datenblatt | German | |||
| DD1 - Prospetto dati | Italian | |||
| 安装指南 | ||||
| DD1 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| DD1 - Mounting instructions | German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| DD1 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||