C2 (kg / t): 称重传感器
应变
应变片
客户定制应变片
光纤应变传感器
应变片附件
称重
称重传感器
平台秤用称重传感器/单点称重传感器
剪切梁称重传感器
数字称重传感器
工业仪表
力
力传感器
多分量传感器
压电力传感器
扭矩
扭矩传感器
OEM 传感器
其它传感器
压力传感器
位移传感器
电流传感器
高压探头
TEDS
声传感器
加速度计
数据采集系统
QuantumX – 通用
SomatXR – 坚固型
MGCplus – 大通道
光纤解调仪
Genesis HighSpeed
软件和驱动
catman – 通用
catman Enterprise – 大通道
Perception – HighSpeed
驱动和 API 用于数据采集
驱动和 API 用于 Genesis HighSpeed 和 Perception
开发自动化– 工业软件, API 和基于 web 解决方案
功率分析仪
eDrive 和 eGrid 功率分析仪
高压 测试和隔离系统
电功率测试知识库
PMX 工业数据采集系统
ClipX 信号调理器
DSE 数字传感器仪表
测量放大器和工业仪表 用于工厂和过程自动化
高精度仪表
DMP41 高精度放大器
桥路标准设备 用于校准
研究和开发
汽车工业
航空航天
轨道交通
高校
生产
IIOT 智能解决方案
客户定制 / OEM 传感器
工业测量和控制
压力负荷监测
压装铆接监控
衡器制造
料罐称重
监控
结构健康监控
船舶推进系统监控
服务
校准服务
研讨会和培训
数据采集系统定制
传感器定制
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
不锈钢C2 称重传感器 的额定量程为 50 kg 到 50 t 精度为 0.1 % 或 0.2 %.. ,高动态负载,尺寸小
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21
[Translate to 中文:] Ex I M1
Ex I M1
I M1 Ex ia I Ma
II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db
[Translate to 中文:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67
II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67
咨询 HBM 销售工程师
请发送给我: 报价 C2/C2A 更多信息
开始您的询价
个人报价
技术咨询
快速响应