CAD 图纸
RSCC 不锈钢称重传感器 额定量程为 50 kg 到 5 t ,精度等级为 C3 ,按照符合 OIML R60 标准为 3000 分度,达到 Class III 贸易秤标准。主要应用为料斗秤,皮带秤,给料秤等。 采用不锈钢材料紧致密封,保护等级高达 IP68.
RSCC 不锈钢称重传感器 额定量程为 50 kg 到 5 t ,精度等级为 C3 ,按照符合 OIML R60 标准为 3000 分度,达到 Class III 贸易秤标准。主要应用为料斗秤,皮带秤,给料秤等。 采用不锈钢材料紧致密封,保护等级高达 IP68.