即使在恶劣环境条件下,也能获得可靠的测量结果
CFT 微型压电力传感器,额定量程从 5 kN 到 20 kN
CFT 压电测力传感器已预先施加应力并校准,因此可立即使用。此传感器的最大特点是使用磷酸镓作为传感器材料,与使用石英的传统压电式力传感器相比,灵敏度高达两倍。
传感器结构紧凑,完全由不锈钢材料制成,具有压电传感器的典型优点:可在高初始载荷下测量几牛顿的力,或是测量快速变化的力。位移仅几微米。
- 量程: 5 kN 到 20 kN
- HBM 精度等级: 1
- 量程校准: 20 % 和 100 %
PACEline CFT 压电力传感器益处
测量结果可靠,高动态
- 不锈钢材料制成, IP65 保护等级
- 低漂移
- 更好的电磁兼容性
- 压电原理的典型高刚度,高固有频率

集成方便
- 两侧螺纹连接
- 预应力和校准
- 标准机械连接使传感器易于集成
- 提供实用配件:电荷放大器、接线盒和电缆

HBM 精心设计和测试的附件,应用可靠
量程更宽
- 采用磷酸镓作为压电材料,与石英传感器相比,灵敏度提高两倍:即相同力测量,输出信号增加一倍
- 优异的机械性能和出色的线性

提供更广量程的同时,可靠地测量非常小的力
CFT 压电力传感器 3D CAD 文件
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| PACEline CFT CAD step files |
PACEline CFT 产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| PACEline CFT - 数据表 | Chinese | |||
| PACEline CFT - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CFT - Data Sheet | English | |||
| PACEline CFT - Datenblatt | German | |||
| PACEline CFT - Prospetto dati | Italian | |||
| 选型手册 | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 安装指南 | ||||
| PACEline CFT - 安裝說明 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| 附件 | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||