铀同位素浓缩过程: RTN 称重传感器用于极其恶劣的环境中

即使在铀同位素浓缩过程这种极其恶劣环境中,RTN 称重传感器也可承担重任

铀同位素 非常昂贵产品,因此在生产过程中需要精确测量重量。同位素分离的方法通常采用国际上常见的气体离心机系统.

称重传感器要经历冷热环境的检验

在第一个生产步骤中,带有气体元素的运输容器需要放置在加热室中。秤台的工作温度高达+80°C. 经过离心机,气体需要在冷却室中进行冷却。其温度要迅速降低到 -25°C. 相同的称重传感器 被用于这两个区域,不过具体的安装位置没有确定。

RTN 称重传感器精度高,并节省费用

为了维护方便,并节省费用,称重传感器 需要可以互换,这意味着传感器在不同的环境下要保持相同的性能。

传感器的要求:

  • 负载高达 15 t, 其精度要高达3 kg
  • 工作温度 -25°C 到 +80°C
  • 维护方便,需要可以互换
  • 称重传感器 随意组合
  • 紧致密封,安全性高
  • 结构紧凑

尽管温度范围已经超过 OIML 限制 -10°C 到 +40°C ,但是经过专门升级的 RTN C3/4 称重传感器 - 已经完全达到了客户的要求。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务