高精度称重传感器确保水泥搅拌站进行精确的质量控制
中国大型机械设备公司徐工集团在其水泥搅拌站上安装了 HBM 称重传感器来优化其质量控制过程。2012 年总共超过 150 台水泥搅拌站装配了 HBM 称重传感器。
每台搅拌站上配有 12 只 HBM’s S型称重传感器, 一只 Z6 称重传感器 和7只 HLC 称重传感器。
S 型称重传感器 采用不锈钢材料,激光焊封,保护等级高达 IP68,精度等级为 accuracy class of up to C4,量程为 50 kg 到 5 吨,保证了水泥搅拌站比以往具有更优异的控制能力。
Z6 剪切梁称重传感器 是很多工业衡器的首选,因为其不仅具有高达 IP68 的保护等级,更重要的是其具有全球最高的精度等级 C6,保证了徐工的水泥搅拌站比以往更具竞争优势。
量程为 200 kg 到 10 吨 的 HLC 称重传感器同样具有 IP68 保护等级,可以满足恶劣环境下使用的所有要求。其采用 6线制接线方式,大大提供了传感器的精度和可靠性。并且其还获得了 ATEX 防爆认证,可以用于可能爆炸的环境中。
HBM 坐落于苏州的工厂从 1997 年起就为全球提供高质量的称重传感器,也是 HBM 中国成功的关键因素之一