任您选择:除了现有选项之外,U9C还可以选配IO-Link
HBK微型力传感器U9C现已实现数字化,可以选配IO-Link通信技术,从而实现快速测量、降低成本、提高效率、增强可靠性。同时,它依然成熟可靠,具备所有您已熟知的优势。
用于拉压力测量的微型力传感器U9C
U9C系列力传感器结构紧凑、性价比高,能够在狭小的空间内可靠地测量拉向和压向力。固有频率高,因此适用于速度极快的测量。与所有基于应变的传感器一样,U9C传感器可精确可靠地测量静态力,并具有长期稳定性。 采用不锈钢焊接结构,确保了坚固性和高承载能力
该力传感器集成了内联放大器。传感器作为测量链进行校准。
HBK微型力传感器U9C现已实现数字化,可以选配IO-Link通信技术,从而实现快速测量、降低成本、提高效率、增强可靠性。同时,它依然成熟可靠,具备所有您已熟知的优势。
传感器结构紧凑,坚固耐用,经过EMC测试,能够提供可靠的测量结果,是测量快速过程的理想选择
省时、即插即用传感器,非常适合工业环境。
适合现有生产或测试设备的要求,满足当前和未来需求。
除了现有的有源和无源版本之外,U9C现在还可选配IO-Link通信技术,从而实现快速测量、降低成本、提高效率和可靠性。
IO-Link技术可为您提供更快速测量、更低的成本、更高的效率和更高的可靠性。 查看数字功能概述。
输出信号 | 符合IO-LINK智能传感器配置文件的数字信号 |
滤波器 | Bessel和Butherworth。0.001到1000Hz之间截止频率,以数字形式输入 |
线性化 | 可输入支持点(最多21个)或三次函数或二次函数系数 |
统计数据 | 最大值、最小值、峰峰值、平均值等 |
限位开关 | 两个限位开关 |
数字开关输出 | 一个永久可用,关闭数据传输时可用(SIO模式) |
单位 | 力信号默认牛顿为单位传输。其他单元也可用作输出信号 |
U9C力传感器 | 内联放大器VA1/VA2 | 带IO-Link的U9C | ||
![]() | 快速测量 | 刚度高,因此十分适用 | 2kHz带宽 | 内部采样频率40kHz,快速峰值检测,高速限位开关。IO-Link不会对传感器的特性产生负面影响。最短周期时间1ms。 |
![]() | 机械冲击 | 最大冲击载荷,按照IEC60068-2-6进行测试: 1000m/s2,次数:1000,持续时长3 ms | 最大冲击载荷,按照IEC60068-2-6进行测试: 1000m/s2,次数:1000,持续时长3 ms | 最大冲击载荷,按照IEC60068-2-6进行测试: 1000m/s2,次数:1000,持续时长3 ms |
![]() | 振动 | 按照IEC 60068-2-27进行测试,频率范围5 - 65Hz, 持续时长30min,加速度150m/s2 | 按照IEC 60068-2-27进行测试,频率范围5 - 65Hz, 持续时长30min,加速度150m/s2 | 按照IEC 60068-2-27进行测试,频率范围5 - 65Hz, 持续时长30min,加速度150m/s2 |
![]() | 环境条件 | 仅不锈钢材料,IP67防护等级 | 仅不锈钢材料,IP67防护等级 | 仅不锈钢材料,IP67防护等级 |
![]() | 校准 | N=>mV/V | N=>V,或mA | N=>N 将设备连接至IO-Link主机后即可进行测量。直接输出牛顿为单位的测量结果,无需任何调整。可进行线性化。 |
![]() | 精度 | 精度等级:0.2 | 精度等级不变 | 无论是否配备IO-Link放大器:精度等级均保持一致 |
![]() | 环境温度 | 标称(额定)温度范围:-10至+70°C | 标称(额定)温度范围:-10至+50°C | 额定温度范围:-10至+55°C |
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
U9C CAD step files | ||
U9C Accessories CAD step files |
更多信息见数据表。
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
U9C - Caractéristiques techniques | French | |||
U9C - Data Sheet | English | |||
U9C - Datenblatt | German | |||
U9C - Prospetto dati | Italian | |||
U9C - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
U9C - Mounting instructions | French, German, Italian, English | |||
快速指南 | ||||
U9C - 快速指南 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
U9C, C9C - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||