新数字称重传感器 新数字称重传感器 | HBM

最新的称重传感器帮助制造商开辟新的细分市场

HBM 新一代动态称重传感器:提供个性化解决方案

创新性的基于应变的传感器可以让分选和包装设备制造商开发出新的,极具竞争力的产品线。其具有极高的成本效益,高精度,并具有极高的速度。

新一代基于应变的称重传感器在精度和处理速度方面得到了显著提高。并且比基于电磁力补偿称重传感器便宜高达  60%。现代的基于应变的称重传感器能够帮助制造商开发全新的机型并拓展细分市场,尤其在食品和分选领域。

FIT7A - HBM 新一代数字称重传感器在 2015年1月发布。标准产品具有 C4 精度 (10 kg 量程偏差只有 0.1 g), 配合最新的面板软件,每分钟可以进行120 次称重操作

其 100% 兼容之前的型号,包括机械和软件方面,这意味着制造商可以非常简单地对之前的设备进行升级和改造。

这仅是 HBM 在提高客户生产率的一个案例。在食品工业领域,往往有特殊的要求。HBM 提供了完整的生产线,以满足客户在不同方面的需求。

例如, PW27, "无菌" 称重传感器非常适合用于苛刻卫生要求的分选和灌装。PW27 称重传感器非常容易清洁,能降低设备的停机时间。而 PW15AH 称重传感器具有极高的防护能力,保护等级 IP68 和 IP69K,可以承受高压水枪的清洗。

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应