HBM 发布了新的单点称重传感器 PW15AH, 保护等级为IP69K, - 最高的防护等级, 因此,可以用于高压清洗机.

IP69K 意味着:

  1. 最高的防护等级,可以防灰
  2. 最高的防护等级,可以防水, 甚至是高压蒸汽清洗

拥有更高 密封性,更高的安全性

当传感器用于 恶劣环境 时,电缆保护经常被忽视.但是如何防止电缆被化学试剂破坏?

PW15AH 传感器提供更好的电缆防护措施,特殊的连接螺纹使连接更方便. PW15AH 的防护等级使其能够应用于各种恶劣环境中,是在恶劣环境下使用下的最好选择.

特点

  • 紧致密封 (IP68; IP69K)
  • 高可靠
  • 额定量程Max. capacity: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg
  • 多量程范围内的更小检定分度(vmin)
  • Interchangeable to products of many manufacturers
  • 材料: 不锈钢
  • 6 线制
  • 内置与防护电缆的连接器

可选

  • 不同电缆长度

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
Japanese
German
Italian
选型手册
English
Russian
Simplified Chinese
German
安装指南
Italian
French, German, English
证书
多语言
English
German
Declaration of Conformity
多语言
多语言
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多语言

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多语言

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多语言
防爆

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多语言

Order Numbers

1-PW15AHC3/10KG-1
1-PW15AHC3/20KG-1
1-PW15AHC3/50KG-1
1-PW15AHC3/100KG-1

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应