多种应用领域的 理想解决方案
SP4M 和 PW15称重传感器 - 额定量程高达200 kg,防护等级为 IP68/69K
PW15 和 SP4M系列称重传感器尺寸相同,但特性不同。这使其在应用中更加灵活。由于具有不同的规格,它们非常适合用于食品、包装和化学工业以及贸易和农业领域,例如皮带秤、地磅以及灌装和生产系统。
- SP4M 带认证的单点式称重传感器 由铝合金制成,具有较大的额定量程,称量极为精确,精度等级高达 C6级,最小检定分度(Y值)高达20000。除了可用于潜在爆炸性环境的防爆型号外,还提供其他选项,例如不同的连接电缆长度和并联输出。
- PW15B 单点称重传感器 由不锈钢制成,因此可在各种环境条件下使用。并具有防爆版本,以及并联输出。
- PW15AH 单点称重传感器 非常坚固,紧致密封,具有最高的防护等级 IP68/IP69K。PW15AH 称重传感器可在极端恶劣环境条件下提供精确的测量结果。
- 由于采用了创新的插头连接,PW15PH 单点称重传感器 应用灵活,可快速更换。并配有密封插头,保护等级高达 IP68/69K。并提供匹配的连接电缆。
产品概览
SP4M | PW15B | PW15AH | PW15PH | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
精度等级 / 最小检定分度 (Y) | C3 到 C6,多量程 Y = 10,000 ,最高 20,000 | C3 多量程 Y值 最高 15,000 | C3 多量程 新: Y值 最高达 25,000 | C3 多量程 新: Y值 高达 25,000 |
额定量程 | 1 kg ... 200 kg | 7,5 kg ... 200 kg | 10 kg ... 100 kg | 10 kg ... 100 kg |
材料 | 铝 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
保护等级 | IP67 | IP67 | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
电缆长度 | 1,5 m ... 12 m | 1,5 m ... 12 m | 3 m, 6 m | - |
特性 |
|
|
|
|
普遍适用
- 灵活,应用广泛
- 四角误差补偿 (OIML R76)
- 6-线制,更高稳定性
- 更高的电磁兼容性
- 认证证书 (OIML R60)
- 多种量程可选

容易集成
- 多种额定量程,从 1 到 200 kg
- 结构紧凑,容易集成
- 弹性体由铝或不锈钢制成
- 保护等级高达 IP68 / IP69K
- 可选防爆版本
- 带特殊保护的电缆和插头
- 输出可调,可用于并联(可选)

面向应用,对结构和设计进行优化
特殊附件
- 多种电缆长度可选
- 多种不同的电缆材料 (PVC, PUR)

提供适用于不同应用和环境条件的连接电缆,替换方便。
CAD Drawings and CAD Models
附件和选项
- 输出可调,适用于并联
- 可提供防爆版本
- 提供不同质量和长度的电缆
详情请参阅技术参数表