功能强大,用于设备设置,运行和维护
PanelX 称重软件
PanelX 称重软件为您提供了直观的用户界面,能满足称重技术的要求,并可方便地对 HBK 产品进行参数设置。将称重传感器\称重仪表以及 PanelX 软件结合使用,可实现广泛的称重应用,包括高动态配料和分选过程控制等。在实际应用中,往往需要对信号进行数字化并进行分析。
全面
立即可用的 PC 软件提供了称重应用的广泛功能。进行设备参数设置、数据采集和过程分析。现代人体工程学用户界面,操作直观方便。

直观
支持自动称重系统启动、设置和运行的所有过程,如自动检重秤,配料灌装系统,多头组合秤等。

软件向导功能,可靠快速启动。
简单
导出和导入设备参数和分析数据集。全面的在线帮助(例如功能、界面和命令集)与软件集成。

在整个生命周期中,支持和优化您的称重设备
教程:PanelX 第一步
PanelX 可与HBK以下称重传感器和仪表一起使用:
PanelX 支持 WTX、AED、PAD 和 AD系列仪表以及FIT5A、FIT7A、PW15iA、PW15AHi和C16i系列数字称重传感器。
将您的称重产品与PanelX软件相结合,可以充分发挥称重应用潜力。优化应用的整个生命周期(开发、规划、操作以及维护和服务)。
PanelX 产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 选型手册 | ||||
| HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
| Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
| 安装指南 | ||||
| PanelX - User Manual | Chinese | |||
| 操作手册 | ||||
| PanelX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PanelX - Operating Manual | English | |||
| 软件 | ||||
|
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 多语言 | |||
|
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | 多语言 | |||