你想在电磁干扰的环境中安全地进行测量,并获得精确的结果吗?

从一个安全的距离进行测量,唯一可能的是采用电气隔离。此外,还可以防止浮地,提高了测量精度。光纤隔离测量和传输系统提供了一个便捷的手段应对长信号线,在复杂的电磁环境下测量的问题。

来自HBM ISOBE5600 产品包括了光纤隔离的传输系统测量系统。这两个系统具有高安全性,高带宽和高测量精度等特点。

ISOBE5600 瞬态记录仪

内置光纤隔离的测量系统

用于研发和认证的测量需要最高可能的精度。 ISOBE5600 瞬态记录仪内置光纤隔离系统,适合用于高精度等级的测量。

除了 传输单元, ISOBE5600 瞬态记录仪还包括 ISOBE5600m 带有内存用于数据采集 接收器 ,以及 Perception 测量和分析软件. 传输和接收器通过光纤电缆拦截. 无论是电池供电的 ISOBE5600t (高压) 还是带有隔离电源 (10 kV 隔离)通过电缆供电 (主电源)的 ISOBE5600tm (中压) 都可进行信号传输.

极高的精度,快速分析

发射器,需要紧靠测量物体,进行信号的 A/D 转换, 测量数据的数字化传输通过光纤来完成。通过内置于接收器的内存和USB 接口,数字测量信号可以直接反馈给电脑,并通过Perception 软件进行分析. 模拟转换不再需要. 这可以减少测量的不确定性,例如,信号漂移,噪声以及电磁干扰问题. 因此,ISOBE5600 瞬态记录仪r能够在极高隔离情况下进行高精度测量.

高带宽

ISOBE5600 隔离系统提供 9个量程,从 ± 100 mV 到 ± 50 V. 高带宽的实现来自于消除了模拟输出.25 MHz 带宽 不仅覆盖了直流信号,而且包括交流频率信号, 其应用领域包括高时钟速率开关电源和发动机控制。.

安装 - 来自单一源的完整测量系统

所有参数设定均通过 Perception. 最多4个发射器可以通过光纤电缆连接到 ISOBE5600m 接收器。Perception 只和一个接收器通讯就可以获得4个通道数据。所有的系统部件 - 发射器,接收器和软件均来自同一源 - 你可以从完美匹配的测量链中受益.

益处

  • 高精度
  • 带有1-4个通道高性价比系统
  • 通过光纤进行高安全性数据传输
  • 电池供电或者通过电缆供电
  • 测量问题最小化,例如,浮地,长信号线,信号干扰等
  • 消除模拟输出,更高的带宽
  • 单一设备内置隔离和数据系统
  • 来自单一源的测量设备.

额外优势: ISOBE5600 数据记录仪可以作为单纯的传输系统使用.

替代 SIGMA100HV

你正在使用 SIGMA100HV 用于高压脉冲测试 (闪电脉冲, 开关脉冲)? ISOBE5600 瞬态记录仪是高压测量的最佳选择,是 SIGMA100HV 理想的替代品.

另外, 可选l HV-IA (高压脉冲分析) Perception 软件模块是为专为高压应用开发的模块 .

Perception: 用于高数数据采集的软件

Perception 是一款用于高速数据采集的模块化软件,具备以下功能:

  • 测量设备的控制
  • 记录和测量回放
  • 分析和生成报告.

了解 Perception

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应