极高性价比,容易使用。带内孔的版本可用于锚固监测或绳索张力测量。
C6B 力传感器:结实且灵活,量程从 200 kN 到 10 MN
C6B力传感器在大力值测量时具有极高的性价比。其具有有非常小的位移,是进行大力值快速测量的理想选择,如冲击试验或快速压配过程。典型的应用领域包括建筑、重型机械和金属加工行业以及产品的研究和开发中进行动态测量。C6B 比它的前任 C6A 更健壮和灵活,可采用多种类型的连接,以及可选定制压头等。带内部通孔的 2 MN 版本可使用折返臂。这在锚固监测或绳索张力测量中被证明是特别有用的。
提示:由于压头是和传感器进行整体校准的,如果您订购 C6B 压头,将具有更高的精度。
- HBM 精度等级: 0.5
- 额定量程: 200 kN 到 10 MN
- 保护等级: IP68
大力值测量,更低成本
- 极高性价比
- 带内孔的版本可使用折叠臂的使用(最高量程 2 MN)
- 最大量程 10 MN

灵活
- 多种电缆长度和插头可选
- 可选TEDS,插头安装,坚固插头保护
- 既可水平安装又可架空安装
- 可根据要求,进行传感器和压头整体校准。

C6B 非常灵活并可开箱即用。这节省时间和费用。
鲁棒,高动态
- 不锈钢材料,紧致密封
- 内置电缆型号保护等级 IP68
- EMC 认证
- 抗振和冲击认证
- 极小位移,更高的刚度

测量结果可靠,使用寿命长。也可用于长期监测任务。
多种附件可选
- 压头
- 推力件
- 球形帽
更多详情,请参考技术参数表。
技术资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
C6B - 數據表 | Chinese | |||
C6B - Caractéristiques techniques | French | |||
C6B - Data Sheet | English | |||
C6B - Datenblatt | German | |||
C6B - Prospetto dati | Italian | |||
C6B - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
操作手册 | ||||
C6B - 操作說明 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
附件 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C6B - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||