OptiMet by HBM™: fibra óptica con múltiples sensores FBG en cadena

OptiMet by HBM™ es una fibra óptica con envolturas de altas prestaciones y una serie de sensores de red de Bragg en fibra (FBG), para medición de deformaciones multipunto.

OptiMet-OMF se adapta de forma óptima a aplicaciones de laboratorio, mientras que OptiMet-PKF está pensado para uso al aire libre en todo tipo de industrias.

OptiMet-OMF para uso de laboratorio

OptiMet-OMF es una fibra óptica monomodo con una envoltura de ORMOCER® de altas prestaciones que garantiza una transmisión excelente de la deformación. Presenta una estabilidad superior en un intervalo de temperatura de aplicación extremadamente amplio  (de -269 a 200 °C).

Incorpora 13 rejillas de Bragg en fibra equiespaciadas cada 60 cm, para mediciones de deformación multipunto. Tiene una flexibilidad sobresaliente y puede instalarse con radios de flexión de hasta 2,5 mm fuera de las zonas de rejilla de Bragg, y de hasta 10 mm dentro de las zonas de rejilla de Bragg.

OptiMet-OMF se suministra conectado a una fibra de inyección (pigtail) de 1,5 mm, provista de un conector FC/APC.

 

OptiMet-PKF para uso al aire libre

OptiMet-OMF es una fibra óptica monomodo con una envoltura de ORMOCER® y una capa adicional de PEEK que le proporciona una solidez reforzada. Estos recubrimientos garantizan una transmisión óptima de la deformación, tanto en el sentido de tracción como en el de compresión.

Incorpora 13 rejillas de Bragg en fibra equiespaciadas cada 60 cm, para mediciones de deformación multipunto. Su capacidad de flexión es excelente y puede instalarse con radios de flexión de hasta 10 mm.

OptiMet-PKF se suministra conectado a una fibra de inyección (pigtail) de 1,5 mm. Tiene además un protector de fibra de 3 mm y un conector FC/APC. También se encuentran disponibles opciones con solo 2 o 4 sensores FBG (se denominan OptiMet-PKF 2 y 4).

Asimismo, este modelo más robusto se encuentra disponible en versiones con compensación de temperatura en una (OptiMet-PKF-OTC1) o dos (OptiMet-PKF-OTC2) posiciones de medida libremente seleccionables en la cadena de galgas extensométricas. De este modo, se pueden eliminar de forma sistemática las influencias térmicas en el punto de medición, de forma que la señal de deformación obtenida sea puramente mecánica.

Precisión

  • Mediciones precisas en superficies curvas.
  • Estabilidad a largo plazo sin deriva.
  • Inmune a toda clase de interferencias electromagnéticas (IEM, IRF, chispas, etc.).
  • Adecuado para aplicaciones de temperatura de larga duración.

     

Resultados de medida muy precisos, con estabilidad a largo plazo.

Resistencia

  • Capacidad de flexión sobresaliente.
  • Alta resistencia a la fatiga en presencia de cargas alternadas.
  • Resistencia a la corrosión en entornos húmedos y salinos.

Extremadamente flexible y resistente, apta para aplicaciones de interior y al aire libre.

Comodidad

  • Una única fibra equipada con sensores FBG, lista para instalar.
  • Pequeño tamaño y bajo peso, para simplificar la instalación.
  • Idónea para mediciones híbridas (ópticas y convencionales) utilizando el software catman®.
  • Configuración directa y automática para adquisición de datos.

Universal y fácil de utilizar, con un esfuerzo de instalación reducido.

Páginas relacionadas

newLight | Sensores de fibra óptica
Sensores ópticos para aplicaciones exigentes de pruebas y monitorización. Se pueden combinar con los interrogadores ópticos de HBM para formar una cadena de
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados