Tarjeta universal 1 MS/s (GN441)

Esta tarjeta de adquisición de datos de entrada de altas prestaciones con amplificador ultrarrápido da respuesta a necesidades muy variadas: desde mediciones diferenciales y/o aisladas hasta mediciones de vibración basadas en IEPE o de corriente basadas en shunt.

La tarjeta de entrada con amplificador universal tiene cuatro canales de entrada, cada uno de los cuales muestrea a una velocidad máxima de 1 MS/s con resolución de 16 bits. El rango de tensiones para cada canal puede configurarse entre ±10 mV y ±100 V, lo cual permite adaptar la tarjeta a prácticamente cualquier aplicación. El aislamiento óptico permite realizar mediciones con una tensión de modo común de hasta 250 V RMS. Los amplificadores diferenciales de entrada integrados eliminan el ruido captado en el objeto de la prueba o en los cables de medición. Cada amplificador ofrece típicamente un CMRR de 80 dB.

En el "modo IEPE", el amplificador es compatible con cualquier corriente constante suministrada por sensores de aceleración o de vibración. En el "modo corriente" el shunt integrado se puede utilizar para hacer mediciones de hasta 1 amperio de forma segura, aislada y con fusible, sin necesidad de resistencias de shunt externas.

Características principales

  • Mediciones aisladas o diferenciales completas,
  • Compatible con transductores IEPE y mediciones de corriente basadas en shunt.
  • 4 canales analógicos.
  • Entradas diferenciales equilibradas.
  • Rango de entrada de ±10 mV a ±100 V.
  • Aislamiento de 250 V CC.
  • Filtros FIR o Bessel digitales seleccionables por el usuario.
  • Velocidad de muestreo de 1 MS/s.
  • Resolución de 16 bits.
  • Memoria de 512 MB.
  • Dos conectores BNC aislados por cada canal.

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
Multiidioma
Catálogos
Multiidioma
German

eDrive testing - Brochure

Italian

eDrive testing - Brochure

Chinese

eDrive testing - Brochure

Japanese

eDrive testing - Brochure

French
Otros materiales
English
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.