- Sistema modular, con registrador de datos, gateways, amplificador universal y para puentes, etc.
- Escalable, para abordar tareas de medición muy diversas a pequeña y gran escala.
– Consulte todas las topologías de SomatXR - Posibilidad de integrar diferentes transductores e interfaces mediante una entrada universal.
- Puede combinarse libremente con QuantumX.
Sistema de adquisición de datos SomatXR: robusto y extremadamente flexible para ensayos móviles y bancos de ensayos
El sistema de adquisición de datos SomatXR ofrece resultados precisos y extraordinariamente fiables en entornos adversos. Además, está protegido frente a la humedad, el polvo, los impactos y las vibraciones. Es un sistema DAQ modular, idóneo para una gran variedad de aplicaciones, como ensayos móviles de vehículos, mediciones estacionarias y monitorización de salud estructural. Sus módulos pueden trabajar en un amplio rango de temperatura y se combinan de manera sencilla y flexible, en topologías centralizadas o distribuidas. SomatXR, en combinación con el software de adquisición de datos catman®, permite realizar tareas de ensayo y medición de forma interactiva, con una visión y un control completos. No obstante, también es posible seleccionar un modo de grabación autónomo tipo caja negra, muy útil para llevar a cabo ensayos a largo plazo de manera fiable y eficiente.
Extremadamente robusto
- Rango de temperatura: -40 a +80 °C (a prueba de condensación).
- Clase de protección IP65 / IP67 (polvo y agua).
- Resistente a vibraciones e impactos conforme al estándar militar MIL-STD202G (10 g y 75 g, respectivamente).
- Alta calidad de señal, gracias al uso de tecnología de frecuencia portadora.
- El amplificador de medida se sitúa cerca del punto de medición, para reducir las interferencias en la señal
Fácil de usar
- Parametrización y visualización sencillas de datos medidos con el software catman de HBM.
- Funcionamiento interactivo o grabación sin operario en modo “caja negra”.
- Compacto y portátil.
- Abierto a integración con otros muchos programas de software, como LabVIEW, Visual Studio.NET o CANape.
Modular y flexible
Opciones de grabación
Registrador de datos y software
El registrador de datos CX22B-R tiene preinstalado el software de adquisición de datos catman y agiliza la obtención de resultados de medida en situaciones de campo.
Uso de un PC como registrador de datos
Los módulos de medida SomatXR también pueden trabajar de forma autónoma (sin registrador de datos), con la ayuda de un PC y del software catman.
Integración en bancos de ensayos
El gateway de Ethernet industrial CX27C-R facilita la integración de módulos de medición de SomatXR en bancos de ensayos. También es posible registrar datos en paralelo con catman.
SomatXR, el sistema de adquisición de datos a su medida
La arquitectura modular del sistema DAQ SomatXR permite al usuario crear su propio sistema de medida: con un registrador de datos y el software catman o con un PC conectado y catman. Adicionalmente, los módulos SomatXR pueden integrarse de varias maneras en aplicaciones de bancos de ensayos y en software de control de ECU. Igualmente, pueden combinarse de forma flexible con los módulos QuantumX.
Descubra la flexibilidad de SomatXR: consulte todas las configuraciones de SomatXR.
Aplicaciones típicas
Ensayos de vehículos
- Adquisición móvil de datos de carga sobre componentes mecánicos en vías o carreteras en mal estado (RLDA, adquisición de datos de carga en carretera).
- Ensayos de dinámica de vehículos (marcha y maniobrabilidad), ensayos funcionales y de frenos.
- Monitorización general de vehículos o vías (por ejemplo, vías de ferrocarril)
Ensayos ferroviarios
- Medidas distribuidas en trenes de carga y de pasajeros, con distintos tipos de vagones.
- Adquisición de datos móvil en el sector del transporte de mercancías; por ejemplo, en pruebas de circulación y de aceptación.
- Monitorización de trenes completos o sectores de vías
Bancos de ensayos
- Bancos de ensayos de motores y cadenas cinemáticas.
- Medidas de presión, temperatura y par.
- Mejora de la eficiencia y protección de recursos energéticos
Todos los módulos se pueden combinar individualmente entre sí.
SomatXR MX840B-R: amplificador de medida universal
- Ideal para tareas de medición con cambios frecuentes.
- Identifica todo tipo de magnitudes de medida y de sensores.
- Adaptado a los desafíos del futuro.
- 8 canales universales con identificación automática de sensores.
Más infoHBMshop Calibre su módulo
SomatXR MX1615B-R: amplificador robusto para puentes de galgas extensométricas (medidas con GE y sensores basados en GE)
- Ideal para análisis experimental de tensiones y pruebas estructurales y de carga.
- Para uso con galgas extensométricas y sensores basados en GE (medio puente y puente completo).
- 16 canales con identificación automática de sensores
Más info HBMshop Calibre su módulo
SomatXR MX1601B-R: amplificador de medida robusto para sensores activos
- Compatible con toda clase de sensores eléctricos y activos.
- Para sensores con salida de tensión o corriente, incluidos sensores IEPE (por ejemplo, de aceleración).
- 16 canales con identificación automática de sensores.
Más info HBMshop Calibre su módulo
SomatXR MX1609KB-R/TB-R: amplificador robusto para medidas de temperatura (con termopares tipo K o tipo T)
- Ideales para medidas de temperatura.
- Equipos individuales para termopares tipo K y tipo T.
- 16 canales con identificación automática de sensores (RFID).
Más info HBMshop Calibre su módulo
SomatXR MX411B-R: amplificador robusto para medidas altamente dinámicas
- Amplificador para tareas de medida altamente dinámicas.
- Compatible con todas las tecnologías de sensores habituales.
- 4 canales con identificación automática de sensores.
Más info HBMshop Calibre su módulo
SomatXR MX460B-R: módulo robusto de medida de impulsos y frecuencia
- Medición precisa de par y velocidad de rotación en ensayos de rodaje de vehículos.
- Frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/canal.
- Ancho de banda de hasta 40 kHz.
Más info HBMshop Calibre su módulo
SomatXR MX471C-R: módulo CAN-FD robusto
- 4 interfaces CAN para adquisición sincronizada de datos de vehículos.
- Compatible con CAN FD y CAN clásico (incluido CCP y xCP-on-CAN).
- Transferencia de la señal de medida a través de CAN o funcionalidad de gateway CAN.
Más info HBMshop Calibre su módulo
SomatXR CX22B-R: registrador de datos robusto con catman
- Este registrador de datos ultrarrobusto proporciona resultados de medida rápidos y graba datos con absoluta fiabilidad sobre el terreno.
- Los datos se adquieren empleando el software DAQ catman (preinstalado).
- Puede utilizarse como registrador interactivo o en modo de grabación sin operario.
- Puede utilizarse como registrador de datos autónomo y como pasarela a un PC.
SomatXR CX27C-R: gateway robusto a Ethernet industrial
- Salida de hasta 199 señales en EtherCAT™ o PROFINET IRT con fines de control, automatización y monitorización.
- Conexión en paralelo al software de medida del PC para adquisición y análisis sincronizados de señal.
- Integración paralela con software de optimización de ECU a través de XCP-on-Ethernet.
SomatXR MX471C-R: módulo CAN-FD robusto
- 4 interfaces CAN para adquisición sincronizada de datos de vehículos.
- Compatible con CAN FD y CAN clásico (incluido CCP y xCP-on-CAN).
- Transferencia de la señal de medida a través de CAN o funcionalidad de gateway CAN.
Más info HBMshop Calibre su módulo
Uso de un PC o un ordenador portátil como registrador de datos
- Los módulos de medición pueden funcionar de forma autónoma, sin un registrador de datos.
- Para ello, se puede conectar uno o múltiples módulos de medición a un PC/portátil a través de Ethernet.
- Manejo directo con el software de medición catman.
SomatXR EX23-R: switch Ethernet robusto de 10 canales con PTPv2
Este switch Ethernet se emplea para conectar y sincronizar módulos SomatXR y QuantumX a un PC o registrador de datos.
- 10 puertos Gigabit Ethernet (M12 x codificados).
- 5 de los puertos son PoE (alimentación a través de Ethernet).
- Precision Time Protocol versión 2 (PTPv2)
Más información HBMshop
SomatXR UPX002: sistema robusto de alimentación ininterrumpida (SAI)
En la adquisición de datos móvil, los módulos de medida suelen recibir alimentación de la batería del vehículo. La SAI se puede emplear para evitar la interrupción anormal de una medida, debido a una caída o corte de tensión.
- Protección frente a caídas de tensión, cortes de alimentación de poca duración y picos de tensión.
- Proporciona alimentación durante un máximo de 80 segundos.
- Recarga rápida en aproximadamente 50 segundos.
Receptor multi GNSS con interfaz USB
Receptor multi GNSS (GPS, GLONASS, BEIDOU COMPASS, GALILEO, QZSS) para posicionamiento y recepción de datos adicionales según la norma NMEA, con antena interna en un alojamiento magnético y frecuencia de actualización máxima de 18 Hz, con cable de 4,5 m y conexión USB 2.0.
SomatXR SCM-R-SG120/350/1000: adaptador robusto de cuarto de puente
HBM suministra un adaptador para los amplificadores universales SomatXR, que permite medir con galgas extensométricas individuales utilizando un circuito externo de cuarto de puente con configuración de 3 hilos.
- Terminación de galgas extensométricas con circuito de puente completo.
- Versiones: 120, 350 y 1000 ohmios.
- Fácil instalación y parametrización.
SomatXR SCM-R-TCK/E/J/T: adaptadores robustos para termopares
HBM comercializa cuatro adaptadores con un punto de medición de comparación para el módulo SomatXR MX840B-R, que permite realizar medidas con termopares.
- Disponible en versiones para termopares tipo K, tipo E, tipo J y tipo T.
- Con mecanismo de bloqueo para evitar la separación accidental.
- Fácil instalación y parametrización.
Cables angulares FireWire y de alimentación
HBM ofrece dos nuevas variantes de cables con conectores angulares para FireWire (1-KAB272-W-0.2) y de alimentación (1-KAB294-W-5), que ayudan a montar un sistema de adquisición de datos centralizado ocupando menos espacio.
- Cable de conexión FireWire entre dos módulos SomatXR o QuantumX con un conector angular de 90° (ODU, cable de 0,2 m, ODU).
- Cable de alimentación (conector angular 90° ODU, 5 m de cable, extremos abiertos) para suministro de tensión a módulos SomatXR
Otros accesorios
- Elementos de conexión mecánica (CASELINK) y abrazaderas de fijación (CASEMOUNT).
- Fuentes de alimentación (NTX002 y NTX003), cables y conectores.
- Adaptador BNC (KAB430)
- Cables y conectores para sensores y sistemas.
- Cubiertas de protección para los puertos no utilizados.