Adquisición de datos basada en la web para la medición en entornos adversos

HBM Test and Measurement complementa su robusto sistema de adquisición de datos SomatXR con un registrador de datos y un conmutador Ethernet. SomatXR fue desarrollado específicamente para su uso en entornos adversos. Gracias a la interfaz web, los datos grabados son accesibles desde cualquier lugar.

Los módulos de la familia SomatXR están especialmente diseñados para pruebas de conducción con maquinaria agrícola y de construcción, vehículos de minería, así como para pruebas de vehículos de carretera en verano e invierno. Se trata de un sistema modular y escalable.

El nuevo registrador de datos CX23-R y el conmutador Ethernet EX23-R alcanzan el tipo de protección IP65 / IP67. Pueden funcionar en un amplio intervalo de temperatura de -40 a +80 °C y reúnen los requisitos de la norma con respecto a vibraciones MIL-STD-202G. Ni el agua ni las vibraciones, golpes o campos electromagnéticos distorsionarán los resultados de la medición. También son posibles las mediciones mediante el punto de rocío.

El registrador de datos CX23-R es el módulo principal de la familia SomatXR. Además de la mera grabación de datos, ofrece la posibilidad de adquisición de datos a través de interfaces propias. Con tres puertos CAN y uno de GPS se recogen tanto información como datos de los vehículos que tienen que ver con la posición y se asignan en el tiempo exacto.

Mediante el uso del registrador de datos CX23-R, SomatXR es completamente autónomo durante un largo tiempo. El registrador de datos cuenta con una interfaz web, de modo que para la configuración del sistema y la visualización de los datos simplemente se necesita un dispositivo habilitado para Internet con un navegador actual. El conmutador Ethernet EX23-R cuenta con diez puertos Ethernet, de los cuales cinco pueden suministrar tensión a dispositivos externos por medio de Power-over-Ethernet (PoE). Además, es compatible con el protocolo Precision Time Protocol (PTPv2) estandarizado por IEEE.

HBM ya comercializó el año anterior los primeros módulos del sistema amplificador de medida SomatXR. Con el registrador de datos CX23-R y el conmutador Ethernet EX23-R, ahora el sistema también se puede utilizar para la grabación de datos independiente sin necesidad de un PC.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.