安全かつ証明可能な信頼できる計測データ。信頼できる機械的および電気的変数のデータ収集。
PMXデータ収集・制御システム: テストベンチおよび生産用
PMXは多チャンネルアプリケーション向けの大容量データ処理用に設計された、高精度で信頼性の高いフレキシブルな計測装置です。
産業用Ethernetインタフェースを介してデータを処理し記録します。診断と設定のために、TCP/IPインタフェースにより、使い易いWebインタフェースを提供します。
小規模のオートメーションタスクは、IEC-61131準拠の内蔵Soft PLCを通して、直接実施できます。
- 各モジュールあたり2-16チャンネル(個別に拡張可)
- 0.05 校正用プロトコル内蔵
- インタフェース: Profinet、EtherCAT、Ethernet IP、TCP/IP
- IoT(モノのインターネット)対応でリモート診断、Webとの統合が可能
高精度
- 装置に直接保存された計測データのすべてを、校正プロトコル経由でトレースできます(EN10204準拠)。
- 連像デジタル信号調整:トルク・回転角・エンコーダ・力・圧力・変位・温度ならびに一般信号
- 産業用イーサネットインタフェース用の高帯域幅と高速サンプルレート

モジュール構造
- 必要な計測変数とインタフェースに応じて、個別に設定
- 複数台のPMXモジュールを使用する場合:自動同期、各ケーブルに対する接続がシンプル
- LabVIEW/DIAdem ドライバ と API が使用可能

個別設定が可能で、テストベンチ・ソフトウェアに簡単に統合:PMXはあらゆるアプリケーションに対応可能です。
操作が簡単
- Webインタフェース(WEB-GUI)で始動と診断
- IEC-61131準拠のSoftPLCをオプションで統合可能
- TEDSによる自動センサ認証をサポート
- 信号処理と分析をする演算チャンネルの設定が容易

近代的なスマートフォンと同じくらい操作しやすい高品質なデータ収集システム: 始動、リモート診断、計測チェーン全体のパラメータ設定は、明快に設計されたブラウザインタフェースですべて行うことができます。
PMXデータ収集システム
データ取得とインタフェース接続用に多数のフラグ・イン・カードが利用可能
- API、LabVIEW、DIAdem 用のソフトウェアドライバ
- ePlanマクロファイルの無料ダウンロード
詳細については、データシートと取扱説明書をご参照ください。
壁掛け式もしくはDINレールマウントの基本装置 (WGX)
基本装置WGX002
- 最大4個の計測値もしくは2個のI/Oモジュール、および、1個のリアルタイムEthernetフィールドバスモジュールが使用できる基本装置(壁掛け式もしくはDINレールマウント)
- 24ビットA/Dコンバータ、および、1チャンネルあたり最大38.4kHzのサンプルレートを持つ、計測入力最大16個
- ピーク値/リミット値と数学・科学機能付きの、リアルタイムの演算チャンネル32個
- PMXに格納された最大1000個のパラメータセット/計測プログラムにより、短い設定時間とテストサイクルが可能
- USB 2.0ホスト・インタフェース
- パスワードで保護された3レベルのユーザーインタフェース(オペレータ/保守作業者/管理者)
基本装置WGX001
- 仕様:WGX002と同様
- web表示とCANopen(ISO11898)インタフェースと同様にCODESYS Soft PLC(IEC61131-3)が使用可能
PX401: アナログ入力信号とアクティブなセンサ用の計測モジュール
精度等級は: 0.1
- 計測モジュール 4チャンネル
- アナログ入力信号とアクティブなセンサ(+/-10V電圧、+/-20mA電流)
- センサ電源と1ワイヤTEDS(センサ識別)を含んでいます。
PX455:4または2ゲージ式力センサ、およびロードセル用計測モジュール
精度等級は: 0.05 フルブリッジ - 0.1 ハーフブリッジ
- 計測モジュール 4チャンネル
- 4または2ゲージ式力センサ、およびロードセル(ひずみゲージ、誘導センサ、LVDT、電位差計)用の計測モジュール
- 0ワイヤTEDS(センサ識別)を含んでいます。
- また、ツェナーバリアSD01Aと組み合わせて、本質安全装置として、潜在的に爆発性雰囲気中でセンサを使用できます。防爆タイプ:Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC
- 測温抵抗体(Pt 100)
PX460:周波数計測およびカウンタモジュール
精度等級は: 0.01
- 計測モジュール 4チャンネル
- トルクか回転速度計測用の、トルクフランジ(T10,T12,T40) 4個
- チャンネル1と3: 周波数計測
- チャンネル2と4: 周波数(デジタル/誘導)、カウンタ、エンコーダ、SSI、PWM(TMCは利用可能になります)
- シャント校正2個と1ワイヤTEDS(センサ識別)2個を含んでいます。
PX878:デジタル・アナログ出力付きマルチ入出力モジュール

精度等級は: 0.1
- デジタル入力8個、デジタル出力8個、アナログ出力(±10V)5個
- I/O機能は自由に調整可能
- 計測チャネルか計算チャンネルは、アナログ信号で出力できます。
産業用Ethernetインタフェースモジュール
- PMXはオプションとして、ProfiNET、EtherCAT、Ethernet/IPインタフェースを接続できます。
- すべてのモジュールは利用者組織に公認されています。
- 装置記述ファイルは本装置に含まれています。
- PX01PN: ProfiNET(RTとIRTプロトコル)経由のオートメーションタスク用のリアルタイムEthernetモジュール(ProfiNET装置)
- PX01EC: リアルタイムEthernetモジュール(EtherCATスレ-ブ、最大フレームレート9.6kHz)
- PX01EP: Ethernet/IPネットワークとPMXを統合するための、Ethernet/IPインタフェースモジュール
PMXソフトウェア(生産データへの高速アクセス)フレキシブルで使い易い
PMX WebServer (装置内に統合): 標準化されたソフトウェア・インタフェースにより、すべてのデバイス・パラメータへアクセスを確実に行い、構成、コントロール、および分析を行います。今までスマートフォーンとタブレット型パソコンだけで使用されている完全に新しいソフトウェアと制御技術が、初めでテストと計測技術に使用されています。
- 装置に統合されたPMX-WebServer
- 権限の異なる3段階のユーザーレベルで、PMXとプロセスへのアクセスが利用可能です。
- 標準化されたソフトウェア・インタフェースにより、すべてのデバイス・パラメータへアクセスを確実に行い、構成、コントロール、および分析を行います。
- また、イーサネット技術とインターネットは、リモートメンテナンスによるコスト削減を可能にしました。
- 複雑でエラーの起こりがちなソフトウェアのインストールは過去の物になりました。
- ユーザーと管理者は、簡単で直感的な制御方式を使用できるようになりました。
計測データの分析とその他のソフトウェアを使用した品質保証:
Catmanは計測技術者のための専門的なツールで、計測データは様々なフォーマットで保存できます。例えば、BIN、RPCIII、MAT、ASCII、XLSなどです。PMXドライバーパッケージは、LabVIEWTM*、DIAdem*、MLab(sd.Solutions)と統合できます。また、.NET API(C++、C#、VB.NET)を使用して専用ソフトウェアへ統合できます。
First steps with PMX:
Sensor adjustment with PMX:
CAD図面をダウンロードする | ||
---|---|---|
PMX 製品CAD図面 |
製品資料
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
PMX - Data Sheet | English | |||
PMX - Datenblatt | German | |||
PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
PMX - Hoja de características | Spanish | |||
PMX - Prospetto dati | Italian | |||
PMX - データシート | Japanese | |||
PMX - 數據表 | Chinese | |||
PMX - Технический паспорт | Russian | |||
PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
ブローシャー | ||||
PMX - Brochure | English | |||
PMX - Brochure | French | |||
PMX - Broschüre | German | |||
PMX - Folheto | Portuguese | |||
PMX - Folleto | Spanish | |||
PMX - Opuscolo | Italian | |||
PMX - ブローシャー | Japanese | |||
PMX - 小冊 | Chinese | |||
PMX - брошюра | Russian | |||
PMX - 브로셔 | Korean | |||
操作マニュアル | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
PMX - Operating Manual | English | |||
クィックスタートガイド | ||||
PMX - Quick Start Guide | English, German | |||
ドライバ | ||||
HBM Common API 6.3
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 05/2024
|
Version: 6.3
|
Size: 29 MB
| 多言語 | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| 多言語 | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多言語 | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多言語 | |||
PMX Matlab Driver
The driver allows to integrate PMX into Matlab. It includes also an executable example. Matlab has to be already installed. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 09/2019 | Version: 1.0 | Size: 919 KB | 多言語 | |||
安全指示書 | ||||
PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
各種証明書 | ||||
PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||
PMX - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Device Descriptions | ||||
PMX EDS files (Ethernet/IP)
PMX device description file for Ethernet/IP. Date: 02/2015 | Version: 0.24 | Size: 62 KB | 多言語 | |||
PMX GSDML files (ProfiNet)
PMX device description files for ProfiNet RT and IRT. Date: 02/2015 | Version: 2.3 | Size: 84 KB | 多言語 | |||
PMX XML files (EtherCat)
PMX device description file for EtherCat. Date: 02/2015 | Version: 1.3 | Size: 58 KB | 多言語 | |||
ファームウェア | ||||
PMX Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and PMX WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed). Note: Please unzip the PMX-firmware download-file to get a .tgz file, which than directly can be uploaded into PMX via the PMX-webserver (menu: Firmware update in the admin level).
Date: 06/2021
|
Version: 4.6
|
Size: 38 MB
| 多言語 | |||
ソフトウェア | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. | 多言語 | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| 多言語 | |||
PMX CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 06/2018 | Version: 2.00 | Size: 38 MB | 多言語 | |||
PMX Codesys Examples
This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX. Available languages: german, english.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. The examples do not imply any warranty or guarantee. Date: 05/2019 | Version: 4.0 | Size: 284 MB | 多言語 | |||
PMX CodesysV3
Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10 Date: 03/2016
|
Version: 1.03
|
Size: 635 MB
| 多言語 | |||
PMX Example EtherCat Project
This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 1 MB | 多言語 | |||
PMX Example Ethernet/IP Project
This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | 多言語 | |||
PMX Example Profinet Project
This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | 多言語 | |||
PMX Parameter Set Reader
This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee Date: 05/2019 | Version: 1.3 | Size: 4 MB | 多言語 | |||
Tech Notes | ||||
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | 多言語 | |||