Sistema de aquisição de dados de alta velocidade para sinais extremamente rápidos

O novo aparelho de base GEN7i da HBM Test and Measurement (HBM) combina as funções de um gravador de fenômenos transitórios com as funções de um sistema de aquisição de dados, com um PC High-End integrado, e uma interface com tela sensível ao toque de fácil utilização.

Para o registro de sinais mecânicos ou elétricos com uma elevada taxa de medição, é necessário um rápido processamento e registro de dados, bem como uma fácil operação do sistema de registro. A HBM leva em consideração estes requerimentos ao apresentar o mais recente membro da família Genesis-Highspeed, GEN7i.

Com sete slots para cartões de aquisição de dados e até 224 canais, o aparelho oferece ótimas características de desempenho para a utilização na pesquisa e desenvolvimento. O streaming-rate do GEN7i é de 350 MB/s e, além disso, possui uma interface do usuário de operação intuitiva com tela sensível ao toque de alta resolução. A fácil remoção do disco rígido para o armazenamento de dados e, opcionalmente, também para a proteção do sistema operacional corresponde aos mais altos requisitos de segurança.

O GEN7i pode ser sincronizado sem problemas com outros aparelhos da mesma família de produtos. Além disso, a gama completa de cartões de aquisição de dados Genesis-Highspeed para as grandezas de medição pode ser utilizada no novo aparelho de base.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.